Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Attacco (componenti) | Orientamento connettore | Tipo di connettore | Materiale contatto | Distanza tra contatti (mm) | Merci industriali | N. componente produttore | Corrente nominale (A) | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Numero totale di pin | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Con perforazione d'isolante | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | Bronzo fosforoso | 1.27 | No | 1589666 | 1 | 13 | 7.10 | 8.10 | 24.11 | 26 | F07a-26 BS1-G | |
2.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Con perforazione d'isolante | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | Bronzo fosforoso | 1.27 | No | 1589667 | 1 | 15 | 7.10 | 8.10 | 26.65 | 30 | F07a-30 BS1-G | |
2.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Con perforazione d'isolante | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | Bronzo fosforoso | 1.27 | No | 1589668 | 1 | 17 | 7.10 | 8.10 | 29.19 | 34 | F07a-34 BS1-G | |
2.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Con perforazione d'isolante | Parallela (al PCB) | Basetta. angolo retto | Bronzo fosforoso | 1.27 | No | 1589676 | 1 | 13 | 7.10 | 8.10 | 24.11 | 26 | F08a-26 BS1-G | |
0.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Stampa | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | Bronzo fosforoso | 2 | No | 1589703 | 1 | 4 | 5.70 | 5.50 | 15.10 | 8 | F05-08 AG1-G | |
0.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Stampa | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | Bronzo fosforoso | 2 | No | 1589705 | 1 | 6 | 5.70 | 5.50 | 19.10 | 12 | F05-12 AG1-G | |
0.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Stampa | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | Bronzo fosforoso | 2 | No | 1589706 | 1 | 7 | 5.70 | 5.50 | 21.10 | 14 | F05-14 AG1-G | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Stampa | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | Bronzo fosforoso | 2 | No | 1589710 | 1 | 12 | 5.70 | 5.50 | 31.10 | 24 | F05-24 AG1-G | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Stampa | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | Bronzo fosforoso | 2 | No | 1589712 | 1 | 15 | 5.70 | 5.50 | 37.10 | 30 | F05-30 AG1-G | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Stampa | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | Bronzo fosforoso | 2 | No | 1589713 | 1 | 17 | 5.70 | 5.50 | 41.10 | 34 | F05-34 AG1-G | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Stampa | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | Bronzo fosforoso | 2 | No | 1589714 | 1 | 20 | 5.70 | 5.50 | 47.10 | 40 | F05-40 AG1-G | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Stampa | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | Bronzo fosforoso | 2 | No | 1589715 | 1 | 22 | 5.70 | 5.50 | 51.10 | 44 | F05-44 AG1-G | |
0.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Con perforazione d'isolante | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | Ottone | 2.54 | - | 1589757 | 2 | 6 | 9 | 9 | 22.84 | 12 | F03-12 AG1-G | |
0.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Con perforazione d'isolante | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | Ottone | 2.54 | - | 1589758 | 2 | 7 | 9 | 9 | 25.38 | 14 | F03-14 AG1-G | |
0.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Con perforazione d'isolante | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | Ottone | 2.54 | - | 1589759 | 2 | 8 | 9 | 9 | 27.92 | 16 | F03-16 AG1-G | |
0.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Con perforazione d'isolante | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | Ottone | 2.54 | - | 1589760 | 2 | 10 | 9 | 9 | 33 | 20 | F03-20 AG1-G | |
0.76 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Con perforazione d'isolante | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | Ottone | 2.54 | - | 1589761 | 2 | 12 | 9 | 9 | 38.08 | 24 | F03-24 AG1-G | |
0.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Con perforazione d'isolante | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | Ottone | 2.54 | - | 1589762 | 2 | 13 | 9 | 9 | 40.62 | 26 | F03-26 AG1-G | |
0.91 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Con perforazione d'isolante | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | Ottone | 2.54 | - | 1589763 | 2 | 15 | 9 | 9 | 45.70 | 30 | F03-30 AG1-G | |
1.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Con perforazione d'isolante | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | Ottone | 2.54 | - | 1589764 | 2 | 17 | 9 | 9 | 50.78 | 34 | F03-34 AG1-G | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Con perforazione d'isolante | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | Ottone | 2.54 | - | 1589765 | 2 | 20 | 9 | 9 | 58.40 | 40 | F03-40 AG1-G | |
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Con perforazione d'isolante | Perpendicolare (al PCB) | Basetta, dritta | Ottone | 2.54 | - | 1589766 | 2 | 22 | 9 | 9 | 63.48 | 44 | F03-44 AG1-G | |
0.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Con perforazione d'isolante | Parallela (al PCB) | Basetta. angolo retto | Ottone | 2.54 | - | 1589770 | 2 | 5 | 9 | 9 | 20.30 | 10 | F04-10 AG1-G | |
0.91 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Con perforazione d'isolante | Parallela (al PCB) | Basetta. angolo retto | Ottone | 2.54 | - | 1589771 | 2 | 6 | 9 | 9 | 22.84 | 12 | F04-12 AG1-G | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Con perforazione d'isolante | Parallela (al PCB) | Basetta. angolo retto | Ottone | 2.54 | - | 1589774 | 2 | 10 | 9 | 9 | 33 | 20 | F04-20 AG1-G | |
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Con perforazione d'isolante | Parallela (al PCB) | Basetta. angolo retto | Ottone | 2.54 | - | 1589776 | 2 | 13 | 9 | 9 | 40.62 | 26 | F04-26 AG1-G | |
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Con perforazione d'isolante | Parallela (al PCB) | Basetta. angolo retto | Ottone | 2.54 | - | 1589779 | 2 | 20 | 9 | 9 | 58.40 | 40 | F04-40 AG1-G | |
2.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Con perforazione d'isolante | Parallela (al PCB) | Basetta. angolo retto | Ottone | 2.54 | - | 1589781 | 2 | 25 | 9 | 9 | 71.10 | 50 | F04-50 AG1-G |
Loading...
Materiale alloggiamento | PBT | Colore | Nero | Caratteristiche connettore | nessun eiettore |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | +105 | Temperatura min.(°C) | -40 | N. di file | 2 |
Tipo prodotto | Connettore con pin | Conformità a RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Attacco (componenti)
Orientamento connettore
Tipo di connettore
Materiale contatto
Distanza tra contatti(mm)
Merci industriali
N. componente produttore
Corrente nominale(A)
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Numero totale di pin
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali