Connettore maschio con passacavo【1-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1580952
1580956
1580957
1580959
1582383
1582385
1589654
1589655
1589656
1589657
1589658
1589659
1589660
1589684
1589688
1589689
1589690
1589691
1589694
1589695
1589696
1589697
1589698
1589742
1589743
1589745
1589746
1589747
1589748
1589750
1589751
1589752
1589753
1589754
TC-2521012
TC-2521015
TC-2521016
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Superficie di contatto della scheda Materiale alloggiamento Tipo di alloggiamento Compatibile con (dettagli) Orientamento connettore Tipo di connettore Superficie contatto del connettore Materiale contatto Distanza tra contatti
(mm)
Merci industriali Materiale di isolamento N. componente produttore Tensione nominale
(V AC)
Numero di pin Pin per fila Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Numero totale di pin Tipo (produttore)

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni -----Connettore femmina-Bronzo fosforoso2.54--15809525008414.8415.66.981580952

0.95 €

1 Disponibile 3 giorni -----Connettore femmina-Bronzo fosforoso2.54--1580956500201015.630.086.9201580956

1.00 €

1 Disponibile 3 giorni -----Connettore femmina-Bronzo fosforoso2.54--1580957500261315.637.76.9261580957

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni -----Connettore femmina-Bronzo fosforoso2.54--1580959500402015.655.486.9401580959

0.92 €

1 3 giorni -----Connettore femmina-Bronzo fosforoso2.54--15823835006312.315.66.961582383

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni -----Connettore femmina-Bronzo fosforoso2.54--1582385500502515.668.186.9501582385

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni ----Perpendicolare (al PCB)Connettore femmina-Bronzo fosforoso1.27-PBT1589654--55.4065.0810D07a-10 BSA1-G

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni ----Perpendicolare (al PCB)Connettore femmina-Bronzo fosforoso1.27-PBT1589655--105.40611.4320D07a-20 BSA1-G

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni ----Perpendicolare (al PCB)Connettore femmina-Bronzo fosforoso1.27-PBT1589656--135.40615.2426D07a-26 BSA1-G

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni ----Perpendicolare (al PCB)Connettore femmina-Bronzo fosforoso1.27-PBT1589657--155.40617.7830D07a-30 BSA1-G

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni ----Perpendicolare (al PCB)Connettore femmina-Bronzo fosforoso1.27-PBT1589658--175.40620.3234D07a-34 BSA1-G

3.11 €

1 Disponibile 3 giorni ----Perpendicolare (al PCB)Connettore femmina-Bronzo fosforoso1.27-PBT1589659--205.40624.1340D07a-40 BSA1-G

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni ----Perpendicolare (al PCB)Connettore femmina-Bronzo fosforoso1.27-PBT1589660--255.40630.4850D07a-50 BSA1-G

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni -PBT--Perpendicolare (al PCB)Connettore femmina-Bronzo fosforoso2No-1589684--35.204.2011.136D05-06 BSA1-G

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni -PBT--Perpendicolare (al PCB)Connettore femmina-Bronzo fosforoso2No-1589688--75.204.2019.3014D05-14 BSA1-G

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni -PBT--Perpendicolare (al PCB)Connettore femmina-Bronzo fosforoso2No-1589689--85.204.2021.3016D05-16 BSA1-G

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni -PBT--Perpendicolare (al PCB)Connettore femmina-Bronzo fosforoso2No-1589690--105.204.2025.3020D05-20 BSA1-G

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni -PBT--Perpendicolare (al PCB)Connettore femmina-Bronzo fosforoso2No-1589691--115.204.2027.3022D05-22 BSA1-G

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni -PBT--Perpendicolare (al PCB)Connettore femmina-Bronzo fosforoso2No-1589694--155.204.2035.3030D05-30 BSA1-G

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni -PBT--Perpendicolare (al PCB)Connettore femmina-Bronzo fosforoso2No-1589695--175.204.2039.3034D05-34 BSA1-G

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni -PBT--Perpendicolare (al PCB)Connettore femmina-Bronzo fosforoso2No-1589696--205.204.2045.3040D05-40 BSA1-G

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni -PBT--Perpendicolare (al PCB)Connettore femmina-Bronzo fosforoso2No-1589697--225.204.2049.3044D05-44 BSA1-G

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni -PBT--Perpendicolare (al PCB)Connettore femmina-Bronzo fosforoso2No-1589698--255.204.2055.3050D05-50 BSA1-G

0.63 €

1 Disponibile 3 giorni -Rinforzato con fibre di vetro PBT. UL 94 V-0-Cavo a nastro RM 1,27 mmPerpendicolare (al PCB)Ciabatta prese. dritta-Ottone2.54No-1589742--57617.4010D01-10 ASA1-G

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni -Rinforzato con fibre di vetro PBT. UL 94 V-0-Cavo a nastro RM 1,27 mmPerpendicolare (al PCB)Ciabatta prese. dritta-Ottone2.54--1589743--67619.9412D01-12 ASA1-G

0.73 €

1 Disponibile 3 giorni -Rinforzato con fibre di vetro PBT. UL 94 V-0-Cavo a nastro RM 1,27 mmPerpendicolare (al PCB)Ciabatta prese. dritta-Ottone2.54--1589745--87625.0216D01-16 ASA1-G

0.83 €

1 Disponibile 3 giorni -Rinforzato con fibre di vetro PBT. UL 94 V-0-Cavo a nastro RM 1,27 mmPerpendicolare (al PCB)Ciabatta prese. dritta-Ottone2.54--1589746--107630.1020D01-20 ASA1-G

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni -Rinforzato con fibre di vetro PBT. UL 94 V-0-Cavo a nastro RM 1,27 mmPerpendicolare (al PCB)Ciabatta prese. dritta-Ottone2.54--1589747--127635.1824D01-24 ASA1-G

0.97 €

1 Disponibile 3 giorni -Rinforzato con fibre di vetro PBT. UL 94 V-0-Cavo a nastro RM 1,27 mmPerpendicolare (al PCB)Ciabatta prese. dritta-Ottone2.54--1589748--137637.7226D01-26 ASA1-G

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni -Rinforzato con fibre di vetro PBT. UL 94 V-0-Cavo a nastro RM 1,27 mmPerpendicolare (al PCB)Ciabatta prese. dritta-Ottone2.54--1589750--177647.8834D01-34 ASA1-G

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni -Rinforzato con fibre di vetro PBT. UL 94 V-0-Cavo a nastro RM 1,27 mmPerpendicolare (al PCB)Ciabatta prese. dritta-Ottone2.54--1589751--207655.5040D01-40 ASA1-G

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni -Rinforzato con fibre di vetro PBT. UL 94 V-0-Cavo a nastro RM 1,27 mmPerpendicolare (al PCB)Ciabatta prese. dritta-Ottone2.54--1589752--227660.5844D01-44 ASA1-G

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni -Rinforzato con fibre di vetro PBT. UL 94 V-0-Cavo a nastro RM 1,27 mmPerpendicolare (al PCB)Ciabatta prese. dritta-Ottone2.54--1589753--257668.2050D01-50 ASA1-G

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni -Rinforzato con fibre di vetro PBT. UL 94 V-0-Cavo a nastro RM 1,27 mmPerpendicolare (al PCB)Ciabatta prese. dritta-Ottone2.54--1589754--307680.9060D01-60 ASA1-G

62.87 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Ottone-Poliestere rinforzato con fibra di vetro--Connettore femminaOttoneBronzo fosforoso2.54-TC-252101250010515.617.386.910TC-252 1012

67.20 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Ottone-Poliestere rinforzato con fibra di vetro--Connettore femminaOttoneBronzo fosforoso2.54-TC-2521015500201015.630.086.920TC-252 1015

69.37 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Ottone-Poliestere rinforzato con fibra di vetro--Connettore femminaOttoneBronzo fosforoso2.54-TC-2521016500261315.637.76.926TC-252 1016

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Attacco (componenti) Con perforazione d'isolante Caratteristiche connettore + passacavo
Temperatura max.(°C) +105 Temperatura min.(°C) -40 Corrente nominale(A) 1
N. di file 2 Tipo prodotto Connettore con pin Conformità a RoHS

Supporto tecnico