Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1579048 |
1579060 |
1579068 |
1586433 |
1586434 |
1586446 |
1586447 |
1586455 |
1586460 |
1586464 |
1586471 |
1586472 |
1586480 |
1586482 |
1586484 |
1586487 |
1586489 |
1586495 |
1586497 |
TC-2523010 |
TC-6648084 |
TC-6648092 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Attacco (componenti) | Angolo di collegamento (°) | Caratteristiche connettore | Tipo di connettore | Materiale contatto | Merci industriali | N. componente produttore | N. di file | Numero di pin | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Saldatura | - | - | Spina, attacco orizzontale | - | - | 1579048 | - | 15 | - | 1579048 | ||
7.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Saldatura | - | - | Spina, attacco orizzontale | - | - | 1579060 | - | 25 | - | 1579060 | ||
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Stampa (angolo retto) | 90 | + manicotto|+ griglia da 7,2 mm | Spina, attacco orizzontale | Lega di rame | - | 1579068 | 2 | 9 | -55 - +105 | 1579068 | ||
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Con perforazione d'isolante | - | - | Spina, attacco verticale | - | - | 1586433 | - | 15 | - | TC-A-DSF 15 LPIII/Z-203 | ||
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Con perforazione d'isolante | - | - | Spina, attacco verticale | - | - | 1586434 | - | 37 | - | TC-A-DSF 37 LPIII/Z-203 | ||
1.53 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | Con perforazione d'isolante | - | - | Spina, attacco verticale | - | - | 1586446 | - | 9 | - | TC-A-DSF 09 LPIII/Z-203 | ||
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Con perforazione d'isolante | - | - | Spina, attacco verticale | - | - | 1586447 | - | 25 | - | TC-A-DSF 25 LPIII/Z-203 | ||
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Saldatura | - | - | Spina, attacco orizzontale | - | - | 1586455 | - | 25 | - | TC-A-DS 25 A/KG-T1-203 | ||
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Saldatura | - | - | Spina, attacco orizzontale | - | - | 1586460 | - | 15 | - | TC-A-DS 15 A/KG-T1-203 | ||
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Terminali a saldare | - | - | Spina, attacco verticale | - | - | 1586464 | - | 44 | - | TC-A-HDS 44 LL/Z-203 | ||
0.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Saldatura | - | - | Spina, attacco verticale | - | - | 1586471 | - | 9 | - | TC-A-DS 09 PP/Z-203 | ||
1.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Saldatura | - | - | Spina, attacco verticale | - | - | 1586472 | - | 25 | - | TC-A-DS 25PP-203 | ||
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Saldatura | - | - | Spina, attacco orizzontale | - | - | 1586480 | - | 15 | - | TC-A-HDS 15 A-KG/T-203 | ||
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Saldatura | - | - | Spina, attacco orizzontale | - | - | 1586482 | - | 26 | - | TC-A-HDS 26 A-KG/T-203 | ||
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Terminali a saldare | - | - | Spina, attacco verticale | - | - | 1586484 | - | 26 | - | TC-A-HDS 26 LL/Z-203 | ||
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Con perforazione d'isolante | - | - | Spina, attacco verticale | - | - | 1586487 | - | 9 | - | TC-A-DSF 09LPIII/FP-203 | ||
0.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Saldatura | - | - | Spina, attacco orizzontale | - | - | 1586489 | - | 9 | - | TC-A-DS 09 A/KG-T1-203 | ||
2.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Saldatura | - | - | Spina, attacco orizzontale | - | - | 1586495 | - | 15 | - | TC-A-DS 15 A/KG-F-203 | ||
0.79 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Saldatura | - | - | Spina, attacco verticale | - | - | 1586497 | - | 15 | - | TC-A-DS 15 PP/Z-203 | ||
136.17 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 98 giorni | Stampa (angolo retto) | 90 | + manicotto|+ griglia da 7,2 mm | Spina, attacco orizzontale | Lega di rame | Sì | TC-2523010 | 2 | 9 | - | TC-252 3010 | |
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Stampa | 90 | - | Spina, ad angolo retto | - | No | TC-6648084 | 2 | 9 | - | TC-6648084 | ||
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Stampa | 90 | - | Spina, ad angolo retto | - | No | TC-6648092 | 2 | 15 | - | TC-6648092 |
Loading...
Tipo prodotto | Connettore D-SUB maschio | Conformità a RoHS | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
Attacco (componenti)
Angolo di collegamento(°)
Caratteristiche connettore
Tipo di connettore
Materiale contatto
Merci industriali
N. componente produttore
N. di file
Numero di pin
Gamma di temperatura(°C)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali