Supporto cavo【1-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1386631
1571804
541189
541227
541267
541293
541314
541541
546681
TC-6645712
TC-6645716
TC-6645720
TC-6645724
TC-6645728
TC-6645732
TC-6646540
TC-6646544
TC-6646548
TC-6646552
TC-6646556
TC-6646560
TC-6646564
TC-6646572
TC-6646576
TC-6646580
TC-6646584
TC-6646588
TC-6646592
TC-6646596
TC-6646600
TC-6649812
TC-6649828
TC-6649832
TC-6649836
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del fascio (min.)
(mm)
Ø fascio (max.)
(mm)
Intervallo di Ø del fascio Caratteristiche staffa per cavi Larghezza fascetta serracavi (max.)
(mm)
Colore Dimensioni
(mm)
Metodo di serraggio Privo di alogeno N. componente produttore Materiale Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Ø di montaggio (max.)
(mm)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (Ø)
(mm)
Tipo prodotto Tipo (produttore)

0.83 €

1 Disponibile 3 giorni -77 mm (max.)4 fili4Trasparente--No1386631Acrilonitrile butadiene stirene+70-20--1919-Supporto cavo93013 c 949 a

11.61 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni ---4 fili-Trasparente(L x B) 25 x 25-No543473Poliammide 6.6+70-20--2525-Supporto cavo543473

8.40 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni ---4 fili-Nero(L x B) 19 x 19-No541189Poliammide 6.6+70-20--1919-Supporto cavo541189

10.56 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni ---4 fili-Nero(L x B) 25 x 25-No541227Poliammide 6.6+70-20--2525-Supporto cavo541227

0.17 €

1 Disponibile 3 giorni -3.603,60 mm (max.)4 fili-Trasparente(L x B) 19 x 19-No541267Poliammide 6.6----1919-Supporto cavoWCA 19R

0.29 €

1 Disponibile 3 giorni -4.804,80 mm (max.)4 fili-Trasparente(L x B) 26 x 26-No541293Poliammide 6.6----2626-Supporto cavoWCA 26R

0.23 €

1 Disponibile 3 giorni -3.603,60 mm (max.)4 fili-Nero(L x B) 19 x 19-No541314Poliammide 6.6----1919-Supporto cavoWCA19RBK

0.25 €

1 Disponibile 3 giorni -4.804,80 mm (max.)4 fili-Nero(L x B) 27 x 27-No541541Poliammide 6.6----2626-Supporto cavoWCA 26 rbk

4.81 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 3 giorni ---4 fili-Verde (luminescenza lunga)--No546681Poliammide 6.6----25.425.4-Supporto cavo546681

5.75 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 15 giorni ----5Ecru-Fissaggio a vite-TC-6645712PA66--4.305-19-Supporto cavoTC-6645712

3.95 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 3 giorni ----9Nero-Fissaggio a vite-TC-6645716PA66--6.509.81623-Supporto cavoTC-6645716

9.45 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 36 giorni ---per cavo a nastro-Grigio chiaro---TC-6645720PA66---61513.30-Supporto cavoTC-6645720

10.56 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni ---per cavo a nastro-Grigio chiaro---TC-6645724PA66---62013.30-Supporto cavoTC-6645724

14.81 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni ---per cavo a nastro-Grigio chiaro---TC-6645728PA66---62513.30-Supporto cavoTC-6645728

15.87 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni ---per cavo a nastro-Grigio chiaro---TC-6645732PA66---62813.30-Supporto cavoTC-6645732

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni -88 mm (max.)--Bianco-AutoadesivoNoTC-6646540PVC---102866.50-Supporto cavoTC-6646540

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni -88 mm (max.)--Nero-AutoadesivoNoTC-6646544PVC---102866.50-Supporto cavoTC-6646544

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni -88 mm (max.)--Grigio-AutoadesivoNoTC-6646548PVC---102866.50-Supporto cavoTC-6646548

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni -88 mm (max.)--Trasparente-AutoadesivoNoTC-6646552PVC---102866.50-Supporto cavoTC-6646552

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni -66 mm (max.)--Bianco-AutoadesivoNoTC-6646556PVC---9.302065-Supporto cavoTC-6646556

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni -66 mm (max.)--Nero-AutoadesivoNoTC-6646560PVC---9.302065-Supporto cavoTC-6646560

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni -66 mm (max.)--Grigio-AutoadesivoNoTC-6646564PVC---9.302065-Supporto cavoTC-6646564

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni -88 mm (max.)--Trasparente-AutoadesivoNoTC-6646572PVC---15--33.60Supporto cavoTC-6646572

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni -88 mm (max.)--Bianco-AutoadesivoNoTC-6646576PVC---15--33.60Supporto cavoTC-6646576

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni -88 mm (max.)--Nero-AutoadesivoNoTC-6646580PVC---15--33.60Supporto cavoTC-6646580

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni -88 mm (max.)--Grigio-AutoadesivoNoTC-6646584PVC---15--33.60Supporto cavoTC-6646584

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni -88 mm (max.)--Trasparente-Autoadesivo-TC-6646588PVC---26.50--40.5Supporto cavoTC-6646588

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni -88 mm (max.)--Bianco-Autoadesivo-TC-6646592PVC---26.50--40.5Supporto cavoTC-6646592

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni -88 mm (max.)--Nero-Autoadesivo-TC-6646596PVC---26.50--40.5Supporto cavoTC-6646596

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni -88 mm (max.)--Grigio-Autoadesivo-TC-6646600PVC---26.50--40.5Supporto cavoTC-6646600

14.81 €

1 Disponibile 3 giorni 616Da 6 fino a 16 mm------TC-6649812--------Dispositivo di fissaggio93038c437

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 47Da 4 fino a 7 mm--Nero-Autoadesivo-TC-6649828----11.2011.5030-Supporto cavo93015c304r

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 47Da 4 fino a 7 mm--Bianco-Autoadesivo-TC-6649832----11.2011.5030-Supporto cavo93015c305r

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 47Da 4 fino a 7 mm--Trasparente-Autoadesivo-TC-6649836----11.2011.5030-Supporto cavo93015c306r

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Conformità a RoHS

Supporto tecnico