Clip per cavi autoadesiva (543619)

Clip per cavi autoadesiva 543619
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 543619

Marca: TRU COMPONENTS

Prezzo: 0.77

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Ø fascio (max.): 6 mm

Intervallo di Ø del fascio: 6 mm (max.)

N. componente produttore: 543619

Misura prodotto (altezza): 9.5 mm

Misura prodotto (larghezza): 11.3 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

543619

Codice componente
543619
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ø fascio (max.)
(mm)
Intervallo di Ø del fascio N. componente produttore Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

0.77 €

1 Disponibile 3 giorni 66 mm (max.)5436199.511.316.8543619

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Argento Metodo di serraggio Autoadesivo Materiale SPTE
Tipo prodotto Dispositivo di fissaggio Conformità a RoHS

Si trova sulla pagina di Clip per cavi autoadesiva, il codice articolo è il seguente: 543619.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 543619.

Tipologia prodotto

Codice componente
543638
543674
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Ø fascio (max.)
(mm)
Intervallo di Ø del fascio N. componente produttore Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

0.88 €

1 Disponibile 3 giorni 9.509,50 mm (max.)54363814.315.718.8543638

0.77 €

1 Disponibile 3 giorni 9.509,50 mm (max.)543674-16.319.3543674

Supporto tecnico