Supporto cavi Autoadesivo【1-50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1282781
1378462
1386620
1386623
1386629
1386633
1386634
1386635
1386636
1386637
1386638
1571994
1572175
1572176
1572177
1572178
1572179
1593019
1593024
1593025
1593034
1593035
1593036
1593037
1593038
1593040
1593041
1593042
1593043
1593044
1593045
1593046
1593047
1593048
1593049
1593050
1593051
1593108
1593109
1593110
1593111
1593113
1593114
1593115
1593116
1593117
1593118
1593119
542240
542241
542250
542271
543201
543202
543203
543204
543234
543319
543362
543379
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del fascio (min.)
(mm)
Ø fascio (max.)
(mm)
Intervallo di Ø del fascio Caratteristiche staffa per cavi Larghezza fascetta serracavi (max.)
(mm)
Colore Dimensioni Dimensioni
(mm)
Metodo di serraggio Privo di alogeno N. componente produttore Materiale Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Ø di montaggio (min.)
(mm)
Ø di montaggio (max.)
(mm)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (Ø)
(mm)
Tipo (produttore)

3.40 €

8 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 17 giorni 2.503.50Da 2,50 fino a 3,50 mm--Nero--AutoadesivoNo1282781Poliammide-----16.721-617164-BK

4.71 €

1 Disponibile 3 giorni -----Nero--Autoadesivo-1378462Poliammide 6.6+80-10--43.519.558.5-CHDO-BK/2S

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 1115Da 11 fino a 15 mm--Ecru-(C) 10AutoadesivoNo1386620Poliammide-----1931.8-WCN-13 TT

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni 2328Da 23 fino a 28 mm--Ecru-(C) 13AutoadesivoNo1386623Poliammide-----25.442-WCN-25 TT

15.87 €

19 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni -----Trasparente--AutoadesivoNo1386629Polipropilene--------WCM SET TT

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni -3.203,20 mm (max.)--Trasparente--Autoadesivo-1386633Fluoruro di polivinilidene----7.119.1--93014 c 467 a

0.97 €

1 Disponibile 3 giorni -6.406,40 mm (max.)--Trasparente--Autoadesivo-1386634Fluoruro di polivinilidene----11.919.1--93014 c 468 a

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni -9.509,50 mm (max.)--Trasparente--Autoadesivo-1386635Fluoruro di polivinilidene----15.119.1--93014 c 469 a

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni -12.7012,70 mm (max.)--Trasparente--Autoadesivo-1386636Fluoruro di polivinilidene----17.525.4--93014 c470 a

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni -19.1019,10 mm (max.)--Trasparente--Autoadesivo-1386637Fluoruro di polivinilidene----19.125.4--93014 c471a

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni -88 mm (max.)--Trasparente--Autoadesivo-1386638Acrilonitrile butadiene stirene+85-20332919.285-93014 c881a

3.40 €

8 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 2.503.50Da 2,50 fino a 3,50 mm--Bianco--AutoadesivoNo545025Poliammide-----16.721-545025

0.95 €

1 Disponibile 3 giorni -6.406,40 mm (max.)--Grigio--Autoadesivo-543342Fluoruro di polivinilidene----11.919.1--543342

0.43 €

1 Disponibile 3 giorni -4.604,60 mm (max.)--Ecru--Autoadesivo-543415Poliammide 6.6----4.17.1--4.1 mm

0.99 €

1 Disponibile 3 giorni -6.406,40 mm (max.)--Ecru--Autoadesivo-543434Poliammide 6.6----7.49.1--7.4 mm

0.84 €

1 Disponibile 3 giorni -4.604,60 mm (max.)--Ecru--Autoadesivo-543453Poliammide 6.6----6.17.1--6,1 mm.

0.68 €

1 Disponibile 3 giorni -7.907,90 mm (max.)--Ecru--Autoadesivo-543472Poliammide 6.6----9.110.7--9.1 mm

0.15 €

1 Disponibile 3 giorni -2.502,50 mm (max.)--Ecru--AutoadesivoNo1593019Poliammide 6.6+85-40--6.216.521.5-TC-VC2203

0.32 €

1 Disponibile 3 giorni -88 mm (max.)--Argento(A x B x C x D) 19.4 x 10 x 15 x 5 mm-AutoadesivoNo1593024Acciaio+85-40------TC-MWCR15203

0.32 €

1 Disponibile 3 giorni -1010 mm (max.)--Argento-(A x B x C x D x E) 25 x 15 x 25 x 5 x 0.5AutoadesivoNo1593025Acciaio+85-40------TC-MWCR25203

0.20 €

1 Disponibile 3 giorni -33 mm (max.)4 fili4.20Trasparente--AutoadesivoNo1593034Poliammide 6.6+85-404.804.804.6018.9018.90-TC-HC19R203

0.19 €

1 Disponibile 3 giorni -6.406,40 mm (max.)4 fili4.20Nero--AutoadesivoNo1593035Poliammide 6.6+85-404.804.804.6018.9018.90-TC-HCR19R203

0.20 €

1 Disponibile 3 giorni -12.7012,70 mm (max.)4 fili8Trasparente--AutoadesivoNo1593036Poliammide 6.6+85-40555.326.326.3-TC-HC25203

0.20 €

1 Disponibile 3 giorni -9.509,50 mm (max.)4 fili8Nero--AutoadesivoNo1593037Poliammide 6.6+85-404.304.30626.1026.10-TC-HCR25203

0.23 €

1 Disponibile 3 giorni -12.7012,70 mm (max.)4 fili5.60Trasparente--AutoadesivoNo1593038Poliammide 6.6+85-40555.326.326.3-TC-HC26R203

0.19 €

1 Disponibile 3 giorni -19.4019,40 mm (max.)4 fili5.80Trasparente--AutoadesivoNo1593040Poliammide 6.6+85-404.304.307.426.526.5-TC-HC26T203

0.19 €

1 Disponibile 3 giorni -19.4019,40 mm (max.)4 fili5.80Trasparente--AutoadesivoNo1593041Poliammide 6.6+85-404.304.305.826.526.5-TC-HCR26T203

0.17 €

1 Disponibile 3 giorni -77 mm (max.)4 fili4.6 mmTrasparente--AutoadesivoNo1593042Poliammide 6.6+85-404.404.4051919-TC-HC101S203

0.17 €

1 Disponibile 3 giorni -10.1010,10 mm (max.)4 fili4.6 mmNero--AutoadesivoNo1593043Poliammide 6.6+85-404.404.4051919-TC-HCR101S203

0.24 €

1 Disponibile 3 giorni -4.804,80 mm (max.)4 fili5.5 mmTrasparente--AutoadesivoNo1593044Poliammide 6.6+85-40555.328.628.6-TC-HC102203

0.24 €

1 Disponibile 3 giorni -3.603,60 mm (max.)4 fili5.5 mmNero--AutoadesivoNo1593045Poliammide 6.6+85-40555.328.628.6-TC-HCR102203

0.24 €

1 Disponibile 3 giorni -4.804,80 mm (max.)4 fili5.5 mmTrasparente--AutoadesivoNo1593046Poliammide 6.6+85-40555.429.229.2-TC-HC103203

0.23 €

1 Disponibile 3 giorni -4.404,40 mm (max.)4 fili5.5 mmNero--AutoadesivoNo1593047Poliammide 6.6+85-40555.429.229.2-TC-HCR103203

0.19 €

1 Disponibile 3 giorni -77 mm (max.)4 fili4.10Trasparente--AutoadesivoNo1593048Poliammide 6.6+85-404.404.4051919-TC-HC18T203

0.19 €

1 Disponibile 3 giorni -10.1010,10 mm (max.)4 fili4.10Nero--AutoadesivoNo1593049Poliammide 6.6+85-404.404.4051919-TC-HCR18T203

0.47 €

1 Disponibile 3 giorni -13.4013,40 mm (max.)4 fili10.2 mmTrasparente--AutoadesivoNo1593050Poliammide 6.6+85-40557.638.538.5-TC-HC3838203

0.45 €

1 Disponibile 3 giorni -16.2016,20 mm (max.)4 fili10.2 mmNero--AutoadesivoNo1593051Poliammide 6.6+85-40557.638.538.5-TC-HCR3838203

0.19 €

1 Disponibile 3 giorni -4.904,90 mm (max.)--Ecru--AutoadesivoNo1593108Poliammide 6.6+85-40--7.21919-TC-FC0605203

0.28 €

1 Disponibile 3 giorni -8.308,30 mm (max.)--Ecru--AutoadesivoNo1593109Poliammide 6.6+85-40--11.726.526.8-TC-FC1208203

0.27 €

1 Disponibile 3 giorni -13.3013,30 mm (max.)--Ecru--AutoadesivoNo1593110Poliammide 6.6+85-40--17.225.529.5-TC-FC1813203

0.27 €

1 Disponibile 3 giorni -11.1011,10 mm (max.)--Ecru--AutoadesivoNo1593111Poliammide 6.6+85-40--15.228.322.2-TC-FC2211203

0.15 €

1 Disponibile 3 giorni -5.505,50 mm (max.)--Nero--AutoadesivoNo1593113Poliammide 6.6+85-40--8.712.821.1-TC-CATV-1203

0.27 €

1 Disponibile 3 giorni -6.606,60 mm (max.)--Ecru--AutoadesivoNo1593114Poliammide 6.6+85-40--10.78.818-TC-VC0606203

0.27 €

1 Disponibile 3 giorni 7.9010.30Da 7,90 fino a 10,30 mm--Ecru--AutoadesivoNo1593115Poliammide+85-40--22.219.125.4-TC-AP0810203

0.33 €

1 Disponibile 3 giorni 1012.50Da 10 fino a 12,50 mm--Ecru--AutoadesivoNo1593116Poliammide+85-40--27.819.131.8-TC-AP1013203

0.32 €

1 Disponibile 3 giorni 12.6015.40Da 12,60 fino a 15,40 mm--Ecru--AutoadesivoNo1593117Poliammide+85-40--31.818.437-TC-AP1316203

0.35 €

1 Disponibile 53 giorni 16.5020.10Da 16,50 fino a 20,10 mm--Ecru--AutoadesivoNo1593118Poliammide+85-40--372542-TC-AP1720203

0.39 €

1 Disponibile 3 giorni 22.2025.40Da 22,20 fino a 25,40 mm--Ecru--AutoadesivoNo1593119Poliammide+85-40--43.521.541.8-TC-AP2225203

5.23 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni -99 mm (max.)--Nero--AutoadesivoNo542240Fluoruro di polivinilidene+80-10--18--35SWC-10BK/4P

6.28 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni -99 mm (max.)--Bianco--AutoadesivoNo542241Fluoruro di polivinilidene+80-10--18--35SWC-10 WT/4P

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni -99 mm (max.)--Nero--AutoadesivoNo542250Fluoruro di polivinilidene+80-10--18--35SWC-10BK/4P

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni -99 mm (max.)--Bianco--AutoadesivoNo542271Fluoruro di polivinilidene+80-10--18--35SWC-10 WT

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni 1115Da 11 fino a 15 mm--Ecru-(C) 10.2AutoadesivoNo543201Poliammide-----19.131.8-543201

0.97 €

1 Disponibile 3 giorni 1519Da 15 fino a 19 mm--Ecru-(C) 12.7AutoadesivoNo543202Poliammide-----19.138.1-543202

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni 20.5022.50Da 20,50 fino a 22,50 mm--Ecru-(C) 12.7AutoadesivoNo543203Poliammide-----25.442-543203

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni 2328.50Da 23 fino a 28,50 mm--Ecru-(C) 12.7AutoadesivoNo543204Poliammide-----25.442-543204

9.45 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni -1717 mm (max.)4 fili4.8Trasparente-(L x B) 19 x 19-No543234Poliammide 6.6+70-20---1919-543234

0.83 €

1 Disponibile 3 giorni -3.203,20 mm (max.)--Grigio--Autoadesivo-543319Fluoruro di polivinilidene----7.119.1--543319

0.77 €

1 Disponibile 3 giorni -9.509,50 mm (max.)--Grigio--Autoadesivo-543362Fluoruro di polivinilidene----15.119.1--543362

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni -12.7012,70 mm (max.)--Grigio--Autoadesivo-543379Fluoruro di polivinilidene----17.525.4--543379

Loading...

Informazioni di base

Tipo prodotto Supporto cavo Conformità a RoHS

Supporto tecnico