Codice articolo del costruttore: 1593052
Marca: TRU COMPONENTS
Prezzo: 0.07 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Ø fascio (max.): 21.30 mm
Intervallo di Ø del fascio: 21,30 mm (max.)
Larghezza fascetta serracavi (max.): - mm
Colore: Bianco
Compatibile con (dettagli): Fascette serracavo fino a una larghezza di 5,2 mm.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1593052
Codice componente
|
---|
1593052 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Ø fascio (max.) (mm) | Intervallo di Ø del fascio | Larghezza fascetta serracavi (max.) (mm) | Colore | Compatibile con (dettagli) | Privo di alogeno | N. componente produttore | Materiale | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Ø di montaggio (min.) (mm) | Ø di montaggio (max.) (mm) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 21.30 | 21,30 mm (max.) | - | Bianco | Fascette serracavo fino a una larghezza di 5,2 mm. | Sì | 1593052 | Poliammide 6.6 | +85 | -40 | 3.70 | 3.70 | 5 | 9.5 | 19.6 | TC-HC0203 |
Loading...
Metodo di serraggio | Fissaggio a vite | Tipo prodotto | Supporto cavo | Conformità a RoHS | Sì |
---|
Si trova sulla pagina di Supporto cavi con fissaggio a vite, il codice articolo è il seguente: 1593052.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1593052.
Configura
Proprietà di base
Larghezza fascetta serracavi (max.)(mm)
Ø fascio (max.)(mm)
Intervallo di Ø del fascio
Colore
Compatibile con (dettagli)
Privo di alogeno
N. componente produttore
Materiale
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Ø di montaggio (min.)(mm)
Ø di montaggio (max.)(mm)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1593053 |
1593054 |
1593055 |
1593056 |
1593057 |
1593058 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Ø fascio (max.) (mm) | Intervallo di Ø del fascio | Larghezza fascetta serracavi (max.) (mm) | Colore | Compatibile con (dettagli) | Privo di alogeno | N. componente produttore | Materiale | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Ø di montaggio (min.) (mm) | Ø di montaggio (max.) (mm) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07 € | 1 | 3 giorni | 9 | 9 mm (max.) | - | Bianco | Per fascette serracavi fino a 5 mm di larghezza. | Sì | 1593053 | Poliammide 6.6 | +85 | -40 | 5.20 | 5.20 | 5 | 9.5 | 19 | TC-HC0L203 | ||
0.08 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 9 | 9 mm (max.) | - | Bianco | Fascette serracavo fino a una larghezza di 5,4 mm. | Sì | 1593054 | Poliammide 6.6 | +85 | -40 | 4.20 | 4.20 | 6.2 | 10 | 19.1 | TC-HC0R203 | |
0.08 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | Bianco | Fascette serracavo fino a una larghezza di 5,1 mm | Sì | 1593055 | Poliammide 6.6 | +85 | -40 | 3.50 | 3.50 | 7 | 10 | 15 | TC-HC1203 | |
0.08 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | Bianco | Per fascette serracavi fino a 4 mm di larghezza. | Sì | 1593056 | Poliammide 6.6 | +85 | -40 | 3.30 | 3.30 | 5.8 | 7 | 12.8 | TC-HC1S203 | |
0.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | Bianco | - | Sì | 1593057 | Poliammide 6.6 | +85 | -40 | 6.30 | 6.30 | 9.8 | 16 | 16 | TC-HC2203 | |
0.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | Bianco | - | Sì | 1593058 | Poliammide 6.6 | +85 | -40 | 6.50 | 6.50 | 9.8 | 16 | 23 | TC-HC2L203 |