Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | AWG max. | Colore | Codice colore paese | Sezione trasversale x lunghezza | Sezione trasversale (per pin/conduttore) (mm²) | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (mm²) | Tipo isolamento | Materiale di isolamento | N. componente produttore | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Lunghezza guaina (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 20 | Metallo | - | 1 x 0,75 mm² x 6 mm | 0.75 | 1 x 0.75 | Non isolato | - | 1091259 | 6 | 6 | EN 075-06 | |
1.44 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 3 giorni | 18 | Metallo | - | 1 x 1 mm² x 6 mm | 1 | 1 x 1 | Non isolato | - | 1091261 | 6 | 6 | EN 10-06 | ||
2.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 16 | Metallo | - | 1 x 1,50 mm² x 7 mm | 1.50 | 1 x 1.50 | Non isolato | - | 1091263 | 7 | 7 | EN 15-07 | |
4.71 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 8 | Metallo | - | 1 x 10 mm² x 12 mm | 10 | 1 x 10 | Non isolato | - | 1091264 | 12 | 12 | EN 100-12 | |
4.45 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 10 | Metallo | - | 1 x 6 mm² x 12 mm | 6 | 1 x 6 | Non isolato | - | 1091268 | 12 | 12 | EN60-12. | |
7.35 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 6 | Blu | DIN | 1 x 16 mm² x 12 mm | 16 | 1 x 16 | Con isolamento parziale | PVC | 1091270 | 22.2 | 12 | E160-12 BL | |
2.89 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 14 | Blu | DIN | 1 x 2,50 mm² x 8 mm | 2.50 | 1 x 2.50 | Con isolamento parziale | PVC | 1091271 | 15.2 | 8 | E 25-08 BL | |
4.45 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 26 | Marrone | FR | 1 x 0,14 mm² x 6 mm | 0.14 | 1 x 0.14 | Con isolamento parziale | PVC | 1091272 | 10 | 6 | E 014-06 BN | |
7.35 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 8 | Avorio | DE | 1 x 10 mm² x 18 mm | 10 | 1 x 10 | Con isolamento parziale | PVC | 1091274 | 27.5 | 18 | E 100-18 IW | |
4.45 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 10 | Giallo | DIN | 1 x 6 mm² x 12 mm | 6 | 1 x 6 | Con isolamento parziale | PVC | 1091278 | 20 | 12 | E60-12 YL | |
2.89 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 20 | Grigio | DIN | 1 x 0,75 mm² x 8 mm | 0.75 | 1 x 0.75 | Con isolamento parziale | PVC | 1091280 | 14.6 | 8 | E 075-08 GY | |
2.37 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 14 | Grigio | FR | 1 x 2,50 mm² x 8 mm | 2.50 | 1 x 2.50 | Con isolamento parziale | PVC | 1091281 | 15.2 | 8 | E 25-08 GY | |
3.40 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 12 | Grigio | DIN | 1 x 4 mm² x 9 mm | 4 | 1 x 4 | Con isolamento parziale | PVC | 1091282 | 16.5 | 9 | E 40-09 GY | |
2.89 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 20 | Azzurro | FR | 1 x 0,75 mm² x 8 mm | 0.75 | 1 x 0.75 | Con isolamento parziale | PVC | 1091285 | 14.6 | 8 | E 075-08 LB | |
3.11 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 22 | Azzurro | - | 1 x 0,30 mm² x 6 mm | 0.30 | 1 x 0.30 | Con isolamento parziale | PVC | 1091286 | 10.5 | 6 | E 030-06 LB | |
3.61 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 16 | Nero | DIN | 1 x 1,50 mm² x 10 mm | 1.50 | 1 x 1.50 | Con isolamento parziale | PA | 1091287 | 16.5 | 10 | NE 15-10 BK | |
3.93 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 14 | Azzurro | DIN | 1 x 2,50 mm² x 12 mm | 2.50 | 1 x 2.50 | Con isolamento parziale | PA | 1091290 | 19 | 12 | NE25-12 LB | |
7.35 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 10 | Giallo | DIN | 1 x 6 mm² x 12 mm | 6 | 1 x 6 | Con isolamento parziale | PA | 1091292 | 20.5 | 12 | NE60-12 YL | |
2.57 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 22 | Arancione | DE | 1 x 0,50 mm² x 8 mm | 0.50 | 1 x 0.50 | Con isolamento parziale | PVC | 1091293 | 14 | 8 | E 050-08 OR | |
3.40 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 12 | Arancione | FR | 1 x 4 mm² x 9 mm | 4 | 1 x 4 | Con isolamento parziale | PVC | 1091294 | 16.5 | 9 | E 40-09 OR | |
3.11 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 10 | Rosso | - | 1 x 6 mm² x 12 mm | 6 | 1 x 6 | Con isolamento parziale | PVC | 1091297 | 20 | 12 | E60-12 RD | |
7.35 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 8 | Rosso | DIN | 1 x 10 mm² x 18 mm | 10 | 1 x 10 | Con isolamento parziale | PVC | 1091298 | 27.5 | 18 | E 100-18 RD | |
2.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 16 | Nero | DIN | 1 x 1,50 mm² x 8 mm | 1.50 | 1 x 1.50 | Con isolamento parziale | PVC | 1091299 | 14.6 | 8 | E 15-08 10 pezzi BK | |
3.93 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 10 | Nero | DE | 1 x 6 mm² x 12 mm | 6 | 1 x 6 | Con isolamento parziale | PVC | 1091300 | 20 | 12 | E 60-12 BK | |
2.37 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 20 | Bianco | DE | 1 x 0,75 mm² x 8 mm | 0.75 | 1 x 0.75 | Con isolamento parziale | PVC | 1091304 | 14.6 | 8 | E 075-08 WT | |
2.57 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 14 | Metallo | - | 1 x 2,50 mm² x 8 mm | 2.50 | 1 x 2.50 | Non isolato | - | 1091266 | 8 | 8 | EN 25-08 | |
4.45 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 10 | Verde | FR | 1 x 6 mm² x 12 mm | 6 | 1 x 6 | Con isolamento parziale | PVC | 1091284 | 20 | 12 | E60-12 GN | |
7.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 8 | Rosso | DIN | 1 x 10 mm² x 12 mm | 10 | 1 x 10 | Con isolamento parziale | PA | 1091288 | 21 | 12 | NE 100-12 RD | |
6.28 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 12 | Grigio | DIN | 1 x 4 mm² x 10 mm | 4 | 1 x 4 | Con isolamento parziale | PA | 1091291 | 17 | 10 | NE 40-10 GY | |
2.89 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 16 | Rosso | DE | 1 x 1,50 mm² x 8 mm | 1.50 | 1 x 1.50 | Con isolamento parziale | PVC | 1091296 | 14.6 | 8 | E 15-08 10 pezzi RD | |
2.57 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 22 | Bianco | FR | 1 x 0,50 mm² x 8 mm | 0.50 | 1 x 0.50 | Con isolamento parziale | PVC | 1091303 | 14 | 8 | E 050-08 WT |
Loading...
Materiale contatto | Placcatura in rame argentato | N. di fili | 1 | Tipo prodotto | Virola |
---|---|---|---|---|---|
Conformità a RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
AWG max.
Colore
Codice colore paese
Sezione trasversale x lunghezza
Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²)
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori)(mm²)
Tipo isolamento
Materiale di isolamento
N. componente produttore
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Lunghezza guaina(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali