Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1091314 |
1091315 |
1091316 |
1091317 |
1091321 |
1091323 |
1572430 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | AWG max. | Colore | Codice colore paese | Sezione trasversale x lunghezza | Sezione trasversale (per pin/conduttore) (mm²) | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (mm²) | N. componente produttore | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Lunghezza guaina (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 14 | Grigio | FR | 1 x 2,50 mm² x 10 mm | 2.50 | 1 x 2.50 | 1091314 | 18.5 | 10 | TE25-10 GY | |
7.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 12 | Grigio | DIN | 1 x 4 mm² x 12 mm | 4 | 1 x 4 | 1091315 | 23.1 | 12 | TE 40-12 GY | |
3.11 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 20 | Azzurro | FR | 1 x 0,75 mm² x 8 mm | 0.75 | 1 x 0.75 | 1091316 | 14.7 | 8 | TE 075-08 LB | |
3.11 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 22 | Arancione | DE | 1 x 0,50 mm² x 8 mm | 0.50 | 1 x 0.50 | 1091317 | 14.5 | 8 | TE 050-08 OR | |
3.61 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 16 | Nero | DIN | 1 x 1,50 mm² x 8 mm | 1.50 | 1 x 1.50 | 1091321 | 15.5 | 8 | TE 15-08 10 pezzi BK | |
3.93 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 22 | Bianco | DIN | 1 x 0,50 mm² x 8 mm | 0.50 | 1 x 0.50 | 1091323 | 14.5 | 8 | TE 050-08 WT | |
3.40 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 20 | Grigio | DIN | 1 x 0,75 mm² x 8 mm | 0.75 | 1 x 0.75 | 1091313 | 14.7 | 8 | TE 075-08 GY |
Loading...
Materiale contatto | Placcatura in rame argentato | Tipo isolamento | Con isolamento parziale | Materiale di isolamento | PVC |
---|---|---|---|---|---|
N. di fili | 1 | Tipo prodotto | Puntalino per doppio filo | Conformità a RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
AWG max.
Colore
Codice colore paese
Sezione trasversale x lunghezza
Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²)
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori)(mm²)
N. componente produttore
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Lunghezza guaina(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali