Kit di fascette per cavi【1-1,000 Pezzi per confezione】 (1566420)

Kit di fascette per cavi 1566420
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1566420

Marca: TRU COMPONENTS

Prezzo: 30.00

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Caratteristiche fascetta per cavi: Base adesiva

Larghezza fascetta per cavi: 4.8 mm

Lunghezza fascetta per cavi: 100|142|190 mm

Colore: Trasparente

Proprietà di protezione antincendio: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1566420

Codice componente
1566420
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Caratteristiche fascetta per cavi Larghezza fascetta per cavi
(mm)
Lunghezza fascetta per cavi
(mm)
Colore Proprietà di protezione antincendio Dentatura Privo di alogeno N. componente produttore Materiale Diametro fascio max.
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Forza di tenuta minima
(N)
Temperatura min.
(°C)
Tipo (produttore)

30.00 €

1 Disponibile 3 giorni Base adesiva4.8100|142|190Trasparente-Diametro545000Poliammide 6.673+85--40EPR-350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Kit di fascette per cavi Conformità a RoHS

Si trova sulla pagina di Kit di fascette per cavi, il codice articolo è il seguente: 1566420.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1566420.

Tipologia prodotto

Codice componente
1566530
1566535
1566622
1570089
1570922
1571248
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Caratteristiche fascetta per cavi Larghezza fascetta per cavi
(mm)
Lunghezza fascetta per cavi
(mm)
Colore Proprietà di protezione antincendio Dentatura Privo di alogeno N. componente produttore Materiale Diametro fascio max.
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Forza di tenuta minima
(N)
Temperatura min.
(°C)
Tipo (produttore)

13.75 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni -3.60100|200|300Nero|Ecru-Diametro544979-110+85--40544979

19.16 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni -2.50200Nero|Ecru-Diametro545016Poliammide 6.650+85--4028530 c 209

32.15 €

1 Disponibile 3 giorni -4.8100|142|190Nero-Esterno542293-60+85--40EPR-350 UV

14.81 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni -2.50100Nero|Rosso|Ecru-Diametro544991Poliammide 6.618+85--40544991

4.45 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni -2.50150Verde fosforescente|Arancione fosforescente|Giallo fosforescente|Rosa fosforescente-DiametroNo546074Poliammide 6.636---ST 150 M

2.79 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 3 giorni -2.50100|150|200|250Ecru-Diametro-541665-75+85--40541665

Supporto tecnico