Relè PhotoMOS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
APV1121S
AQV112KL
AQV252G
AQW210EH
AQW212EH
AQY210EH
AQY210ST
AQY212GH
AQY410EH
AQZ202
AQZ202D
AQZ204
AQZ204D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Temperatura ambiente
(°C)
Attacco (componenti) Tipo di contatto Tipo di recinzione (semiconduttori) Tensione di isolamento
(kV)
Tensione di isolamento
(V)
Corrente permanente massima Corrente permanente massima
(mA)
Corrente nominale (dettagli)
(mA)
Numero di pin Uscita (amperaggio)
(nA)
Dissipazione della potenza
(mW)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
R(acceso) (max)
(Ω)
Corrente di commutazione Corrente di commutazione (max)
(A)
Corrente di commutazione (IS max)
(A)
Corrente di commutazione
(A)
Corrente di commutazione (IS max)
(A/DC)
Corrente di commutazione
(mA)
Corrente di commutazione (max)
(mA)
Corrente di commutazione (IS max)
(mA)
Tensione di commutazione (max)
(V DC)
Gamma di temperatura
(°C)
Tipo Tipo (produttore)

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni ---SMDSOP 4-2500-(LED) 5-4(8.7 V) 14-------------40 - +85APV1121SAPV1121S

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni ---Stampa1 attuatore|1 dispositivo di chiusuraDIP 6-----6-550-20.5 A/DC0.5--0.5---60|60-40 - +85AQV112KLAQV112KL

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni ---Stampa1 attuatore|1 dispositivo di chiusuraDIP 6-----6-550-0.12-2.5(DC/AC) 2.5(DC/AC) 2.5----60|60-40 - +85AQV252GAQV252G

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni ---Stampa2 attuatori|2 dispositivi di chiusuraDIP 85--120-8-850-25-----120120-350|350-40 - +85AQW210EHAQW210EH

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni ---Stampa2 attuatori|2 dispositivi di chiusuraDIP 85--500-8-850-2.5-----500500-60|60-40 - +80AQW212EHAQW212EH

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni ---Stampa1 attuatore|1 dispositivo di chiusuraDIP 4--0,13 A (a 5 mA di corrente di funzionamento del LED. 3 V di tensione inversa del LED. 1,0 A di corrente di picco)--4-550-25-----130130130350|350-40 - +80AQY210EHAQY210EH

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni 2.14.3-SMD1 attuatore|1 dispositivo di chiusuraSOP 41.5-0,1 A (a 5 mA di corrente di funzionamento del LED. 5 V di tensione inversa del LED)--4-3504.425------120120350|350-40 - +80AQY210STAQY210ST

6.84 €

1 Disponibile 3 giorni ---Stampa1 attuatore|1 dispositivo di chiusuraDIP 4-----4-550-0.7-----11001100110060|60-40 - +85AQY212GHAQY212GH

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni ---Stampa1 interruttore|1 contatto normalmente chiusoDIP 4--0,12 A (a 5 mA di corrente di funzionamento del LED. 3 V di tensione inversa del LED. 0,3 A di corrente di picco)--4-550-25-----130130130350|350-40 - +80AQY410EHAQY410EH

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni 12.53.5-40 - +85Stampa1 attuatore|1 dispositivo di chiusuraSIL 4-2500-3000(LED) 5 - 104|4--210.18-----30003000-60|60--AQZ202

15.87 €

1 Disponibile 3 giorni 12.53.5-40 - +85Stampa1 attuatore|1 dispositivo di chiusuraSIL 4-2500--(LED) 5 - 104|4--210.18------2700-60|60--AQZ202D

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni 12.53.5-40 - +85Stampa1 attuatore|1 dispositivo di chiusuraSIL 4-2500-500(LED) 5 - 104|4--213.2-----500500-400|400--AQZ204

15.87 €

1 Disponibile 3 giorni 12.53.5-40 - +85Stampa1 attuatore|1 dispositivo di chiusuraSIL 4-2500--(LED) 5 - 104|4--213.2------450-400|400--AQZ204D

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura max(°C) +85 Temperatura min(°C) -40 Tipo prodotto Relè PhotoMOS

Supporto tecnico