Presa a lamella【1-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1572130
1572131
1572132
1572133
1572191
1582963
1582964
1582965
1582966
1582969
1582970
1582971
1582972
1582973
1582974
1583061
1583078
1583079
1583080
1583081
1583082
1583083
1583084
1583085
1583086
1583087
1583088
1583090
1583091
1583092
737443
737623
737662
737698
737792
737840
745098
745122
745136
745151
745180
745194
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG max. AWG (min.) Colore Caratteristiche connettore Spessore connettore
(mm)
Larghezza connettore
(mm)
Gamma sezione trasversale Sezione trasversale (max.)
(mm²)
Merci industriali Tipo isolamento N. componente produttore Sezione trasversale min.
(mm²)
Misura Manicotto di supporto Gamma di temperatura
(°C)
Tipo (produttore)

7.88 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 1210Giallo-0.86.44-6 mm²6-Isolato74508646.4 x 0.8 mmNoFino a +70FDFD5.5-250

6.84 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 2216Rosso-0.82.80,50–1,50 mm²1.5-Con isolamento parziale7451100.52.8 x 0.8 mmNoFino a +70FDD1.25-110(8)

7.88 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 1614Blu-0.54.81,50–2,50 mm²2.5-Con isolamento parziale7451661.54.8 x 0.5 mmNoFino a +70FDD2-187 (5)

6.84 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 1210Giallo-0.86.44-6 mm²6-Con isolamento parziale74520846.4 x 0.8 mmNoFino a +70FDD5.5-250

7.35 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 1210Giallo-0.54.84-6 mm²6-Con isolamento parziale73755444.8 x 0.5 mmNoFino a +70FDD 5.5-187

0.12 €

1 Disponibile 3 giorni 1416Blu-0.86.301,50–2,50 mm²2.5NoCon isolamento parziale15829631.56.30 x 0.80 mm-1582963

0.19 €

1 Disponibile 3 giorni 1416Blu-0.881,50–2,50 mm²2.5NoCon isolamento parziale15829641.58 x 0.80 mm-1582964

0.13 €

1 Disponibile 3 giorni 1622Rosso-0.82.80,50–1,50 mm²1.5-Isolato15829650.52.80 x 0.80 mm-1582965

0.17 €

1 Disponibile 3 giorni 1416Blu-0.52.81,50–2,50 mm²2.5-Isolato15829661.52.80 x 0.50 mm-1582966

0.11 €

1 Disponibile 3 giorni 1622Rosso-0.52.80,50–1,50 mm²1.5NoCon isolamento parziale15829690.52.80 x 0.50 mm-1582969

0.13 €

1 Disponibile 3 giorni 1416Blu-0.54.81,50–2,50 mm²2.5NoCon isolamento parziale15829701.54.80 x 0.50 mm-1582970

0.13 €

1 Disponibile 3 giorni 1622Rosso-0.54.80,50–1,50 mm²1.5-Isolato15829710.54.80 x 0.50 mm-1582971

0.17 €

1 Disponibile 3 giorni 1416Blu-0.86.301,50–2,50 mm²2.5-Isolato15829721.56.30 x 0.80 mm-1582972

0.17 €

1 Disponibile 3 giorni 1416Blu+ giunto di derivazione0.86.301,50–2,50 mm²2.5-Con isolamento parziale15829731.56.30 x 0.80 mm-1582973

0.25 €

1 Disponibile 3 giorni 1012Giallo+ giunto di derivazione0.86.304-6 mm²6-Con isolamento parziale158297446.30 x 0.80 mm-1582974

0.12 €

1 Disponibile 3 giorni 1622Rosso-0.84.80,50–1,50 mm²1.5NoCon isolamento parziale15830610.54.80 x 0.80 mm-1583061

0.11 €

1 Disponibile 3 giorni 1622Rosso-0.82.80,50–1,50 mm²1.5NoCon isolamento parziale15830780.52.80 x 0.80 mm-1583078

0.12 €

1 Disponibile 3 giorni 1622Rosso-0.54.80,50–1,50 mm²1.5NoCon isolamento parziale15830790.54.80 x 0.50 mm-1583079

0.11 €

1 Disponibile 3 giorni 1622Rosso-0.86.300,50–1,50 mm²1.5NoCon isolamento parziale15830800.56.30 x 0.80 mm-1583080

0.13 €

1 Disponibile 3 giorni 1416Blu-0.52.81,50–2,50 mm²2.5NoCon isolamento parziale15830811.52.80 x 0.50 mm-1583081

0.11 €

1 Disponibile 3 giorni 1416Blu-0.82.81,50–2,50 mm²2.5NoCon isolamento parziale15830821.52.80 x 0.80 mm-1583082

0.13 €

1 Disponibile 3 giorni 1416Blu-0.84.81,50–2,50 mm²2.5NoCon isolamento parziale15830831.54.80 x 0.80 mm-1583083

0.25 €

1 Disponibile 3 giorni 1012Giallo-0.86.304-6 mm²6NoCon isolamento parziale158308446.30 x 0.80 mm-1583084

0.28 €

1 Disponibile 3 giorni 1012Giallo-0.89.504-6 mm²6NoCon isolamento parziale158308549.50 x 0.80 mm-1583085

0.13 €

1 Disponibile 3 giorni 1622Rosso-0.52.80,50–1,50 mm²1.5-Isolato15830860.52.80 x 0.50 mm-1583086

0.13 €

1 Disponibile 3 giorni 1622Rosso-0.84.80,50–1,50 mm²1.5-Isolato15830870.54.80 x 0.80 mm-1583087

0.17 €

1 Disponibile 3 giorni 1622Rosso-0.86.300,50–1,50 mm²1.5-Isolato15830880.56.30 x 0.80 mm-1583088

0.15 €

1 Disponibile 3 giorni 1416Blu-0.84.81,50–2,50 mm²2.5-Isolato15830901.54.80 x 0.80 mm-1583090

0.24 €

1 Disponibile 3 giorni 1012Giallo-0.86.304-6 mm²6-Isolato158309146.30 x 0.80 mm-1583091

0.17 €

1 Disponibile 3 giorni 1622Rosso+ giunto di derivazione0.86.300,50–1,50 mm²1.5-Con isolamento parziale15830920.56.30 x 0.80 mm-1583092

7.88 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 1614Blu-0.82.81,50–2,50 mm²2.5-Con isolamento parziale7374431.52.8 x 0.8 mmNoFino a +70FDD2-110(8)

7.35 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 2216Rosso-0.52.80,50–1,50 mm²1.5-Isolato7376230.52.8 x 0.5 mmNoFino a +70FDFD1.25-110(5)

7.35 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 2216Rosso-0.54.80,50–1,50 mm²1.5-Isolato7376620.54.8 x 0.5 mmNoFino a +70FDFD1.25-187(5)

7.88 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 2216Rosso-0.86.350,50–1,50 mm²1.5-Isolato7376980.56.35 x 0.8 mmNoFino a +70FDFD1.25-187(8)

7.35 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 1614Blu-0.54.81,50–2,50 mm²2.5-Isolato7377921.54.8 x 0.5 mmNoFino a +70FDFD 2-187 (5)

7.35 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 1614Blu-0.86.351,50–2,50 mm²2.5-Isolato7378401.56.35 x 0.8 mmNoFino a +70FDFD 2-187 (8)

7.35 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 2216Rosso-0.52.80,50–1,50 mm²1.5-Con isolamento parziale7450980.52.8 x 0.5 mmNoFino a +70FDD1.25-110(5)

7.35 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 2216Rosso-0.54.80,50–1,50 mm²1.5-Con isolamento parziale7451220.54.8 x 0.5 mmNoFino a +70FDD1.25-187(5)

7.35 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 2216Rosso-0.84.80,50–1,50 mm²1.5-Con isolamento parziale7451360.54.8 x 0.8 mmNoFino a +70FDD1.25-187(8)

6.84 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 2216Rosso-0.56.40,50–1,50 mm²1.5-Con isolamento parziale7451510.56.4 x 0.5 mmNoFino a +70FDD1.25-250

7.35 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 1614Blu-0.84.81,50–2,50 mm²2.5-Con isolamento parziale7451801.54.8 x 0.8 mmNoFino a +70FDD2-187(8)

7.88 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 1614Blu-0.86.41,50–2,50 mm²2.5-Con isolamento parziale7451941.56.4 x 0.8 mmNoFino a +70FDD2-250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo di collegamento(°) 180 Materiale contatto Placcatura in rame argentato Materiale di isolamento PVC
Tipo prodotto Presa a lamella

Supporto tecnico