Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1577784 |
1577786 |
1577787 |
1582968 |
1582981 |
1582982 |
1582983 |
1582984 |
1582985 |
1582986 |
1582987 |
1582988 |
1582989 |
1583074 |
1583075 |
1583076 |
1583077 |
737932 |
745224 |
745254 |
745298 |
745325 |
TC-2527007 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | AWG max. | AWG (min.) | Colore | Materiale contatto | Gamma sezione trasversale | Sezione trasversale (max.) (mm²) | Ø foro (mm) | Merci industriali | Tipo isolamento | Materiale di isolamento | Isolamento (materiale) | N. componente produttore | Sezione trasversale min. (mm²) | Manicotto di supporto | Gamma di temperatura (°C) | Misura filettatura | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Oro | Placcatura in oro | 2,50 mm² (max.) | 2.5 | 6 | - | Non isolato | - | - | 1577784 | - | - | - | M6 | 1577784 | ||
2.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Oro | Placcatura in oro | 6 mm² (max.) | 6 | 7 | - | Non isolato | - | - | 1577786 | - | - | - | M7 | 1577786 | ||
2.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Oro | Placcatura in oro | 10 mm² (max.) | 10 | 7 | - | Non isolato | - | - | 1577787 | - | - | - | M7 | 1577787 | ||
0.09 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | 16 | Blu | Placcatura in rame argentato | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | 3.2 | No | Con isolamento parziale | PVC | - | 1582968 | 1.5 | No | +75 | M3 | 1582968 | ||
0.09 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 22 | Rosso | Placcatura in rame argentato | 0,50–1,50 mm² | 1.5 | 3.2 | No | Con isolamento parziale | PVC | - | 1582981 | 0.5 | No | +75 | M3 | 1582981 | ||
0.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 22 | Rosso | Placcatura in rame argentato | 0,50–1,50 mm² | 1.5 | 4.3 | No | Con isolamento parziale | PVC | - | 1582982 | 0.5 | No | +75 | M4 | 1582982 | ||
0.19 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 22 | Rosso | Placcatura in rame argentato | 0,50–1,50 mm² | 1.5 | 8.4 | No | Con isolamento parziale | PVC | - | 1582983 | 0.5 | No | +75 | M8 | 1582983 | ||
0.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | 16 | Blu | Placcatura in rame argentato | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | 3.70 | No | Con isolamento parziale | PVC | - | 1582984 | 1.5 | No | +75 | M3.5 | 1582984 | ||
0.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | 16 | Blu | Placcatura in rame argentato | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | 4.3 | No | Con isolamento parziale | PVC | - | 1582985 | 1.5 | No | +75 | M4 | 1582985 | ||
0.19 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | 16 | Blu | Placcatura in rame argentato | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | 6.4 | No | Con isolamento parziale | PVC | - | 1582986 | 1.5 | No | +75 | M6 | 1582986 | ||
0.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | 16 | Blu | Placcatura in rame argentato | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | 8.4 | No | Con isolamento parziale | PVC | - | 1582987 | 1.5 | No | +75 | M8 | 1582987 | ||
0.21 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | Giallo | Placcatura in rame argentato | 4-6 mm² | 6 | 4.3 | No | Con isolamento parziale | PVC | - | 1582988 | 4 | No | +75 | M4 | 1582988 | ||
0.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | Giallo | Placcatura in rame argentato | 4-6 mm² | 6 | 8.4 | No | Con isolamento parziale | PVC | - | 1582989 | 4 | No | +75 | M8 | 1582989 | ||
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 22 | Rosso | Placcatura in rame argentato | 0,50–1,50 mm² | 1.5 | 6.4 | No | Con isolamento parziale | PVC | - | 1583074 | 0.5 | No | +75 | M6 | 1583074 | ||
0.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | 16 | Blu | Placcatura in rame argentato | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | 5.3 | No | Con isolamento parziale | PVC | - | 1583075 | 1.5 | No | +75 | M5 | 1583075 | ||
0.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | Giallo | Placcatura in rame argentato | 4-6 mm² | 6 | 5.3 | No | Con isolamento parziale | PVC | - | 1583076 | 4 | No | +75 | M5 | 1583076 | ||
0.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | Giallo | Placcatura in rame argentato | 4-6 mm² | 6 | 6.4 | No | Con isolamento parziale | PVC | - | 1583077 | 4 | No | +75 | M6 | 1583077 | ||
7.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 16 | 14 | Blu | Placcatura in rame argentato | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | 4.3 | - | Con isolamento parziale | PVC | - | 737932 | 1.5 | No | - | M4 | SV 2-4 S | |
7.35 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 26 | 22 | Rosso | Placcatura in rame argentato | 0,50–1,50 mm² | 1.5 | 3.2 | - | Con isolamento parziale | PVC | PVC | 745224 | 0.5 | No | - | M3 | SV1.25-3.2 | |
7.35 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 26 | 22 | Rosso | Placcatura in rame argentato | 0,50–1,50 mm² | 1.5 | 4.3 | - | Con isolamento parziale | PVC | PVC | 745254 | 0.5 | No | - | M4 | SV1.25-4S | |
7.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 16 | 14 | Blu | Placcatura in rame argentato | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | 3.2 | - | Con isolamento parziale | PVC | - | 745298 | 1.5 | No | - | M3 | SV2-3.2 | |
7.35 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 16 | 14 | Blu | Placcatura in rame argentato | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | 5.3 | - | Con isolamento parziale | PVC | - | 745325 | 1.5 | No | - | M5 | SV2-5S | |
141.61 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 28 giorni | - | - | Oro | Placcatura in oro | 2,50 mm² (max.) | 2.5 | 6 | - | Non isolato | - | - | TC-2527007 | - | - | - | M6 | TC -2527007 |
Loading...
Tipo prodotto | Terminale U | Conformità a RoHS | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
AWG max.
AWG (min.)
Colore
Materiale contatto
Gamma sezione trasversale
Sezione trasversale (max.)(mm²)
Ø foro(mm)
Merci industriali
Tipo isolamento
Materiale di isolamento
Isolamento (materiale)
N. componente produttore
Sezione trasversale min.(mm²)
Manicotto di supporto
Gamma di temperatura(°C)
Misura filettatura
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali