Codice articolo del costruttore: 741700
Marca: TRU COMPONENTS
Prezzo: 0.13 €
Tempi di consegna: 3 giorni
N. componente produttore: 741700
Numero di pin: 2
Tipo (produttore): 741700
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
741700
AWG | 12 - 22 | Colore | Trasparente | Attacco (componenti) | Molla di trazione |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di isolamento | Termoplastica | Materiale (dettagli) | Termoplastica | Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) | 2.5 |
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) | 0.25 | Corrente nominale(A) | 24 | Tensione nominale(V AC) | 450 |
Tipo prodotto | Terminale a vite | Gamma di temperatura(°C) | -5 - +105 |
Si trova sulla pagina di Morsetto della scatola, il codice articolo è il seguente: 741700.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 741700.
Configura
Proprietà di base
N. componente produttore
Numero di pin
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
741767 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | N. componente produttore | Numero di pin | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 741767 | 4 | 741767 |