Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
731306 |
732038 |
739647 |
739660 |
739925 |
TC-6646616 |
TC-6646640 |
TC-6646656 |
TC-6646664 |
TC-6646668 |
TC-6646672 |
TC-6646684 |
TC-6646688 |
TC-6646692 |
TC-6646708 |
TC-6646712 |
TC-6648520 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Caratteristiche connettore | Materiale contatto | Sezione trasversale (max.) (mm²) | Tipo isolamento | Materiale di isolamento | N. componente produttore | Sezione trasversale min. (mm²) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.52 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Blu|Giallo|Rosso | Scatola assortita|+ connettori di testa|+ terminali ad anello|+ terminali a forcella|+ morsetti a lama|+ presa per morsetto a lama | Catodo in rame, stagnato | 2.5 | - | PA | 731306 | 0.5 | - | 731306 | |
17.99 € | 450 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Blu|Giallo|Rosso | Scatola assortita|+ connettori di testa|+ terminali ad anello|+ terminali a forcella|+ morsetti a lama|+ presa per morsetto a lama | Catodo in rame, stagnato | 2.5 | - | PA | 732038 | 0.5 | - | 732038 | |
14.81 € | 260 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Trasparente|Nero|Rosso|Blu | Scatola assortita|+ presa per morsetto a lama | Catodo in rame, stagnato | 2.5 | - | - | 739647 | 0.104 | - | 93014 C 287 | |
12.67 € | 160 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Trasparente|Nero|Rosso|Blu | Scatola assortita|+ morsetti a lama | Catodo in rame, stagnato | 2.5 | - | - | 739660 | 0.5 | - | 93014 C 288 | |
67.20 € | 382 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Blu|Giallo|Rosso|Bianco | Scatola assortita|+ morsetti a lama|+ presa per morsetti a lama|+ terminali ad anello|+ terminali a forcella|+ connettori di testa|+ connettori a banana|+ presa a banana | Catodo in rame, stagnato | 2.5 | - | PA | 739925 | 0.5 | Fino a +75 | 93014 c 591 | |
9.99 € | 140 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Rosso | - | Ottone con stagnatura | 1.5 | Con isolamento parziale | PVC | TC-6646616 | 0.5 | - | TC-6646616 | |
5.37 € | 60 Pezzi per confezione | 1 conf. | 3 giorni | Rosso | - | Ottone con stagnatura | 1.5 | Con isolamento parziale | PVC | TC-6646640 | 0.5 | - | TC-6646640 | ||
12.67 € | 140 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Rosso | - | Ottone con stagnatura | 1.5 | Isolato | PVC | TC-6646656 | 0.5 | - | TC-6646656 | |
7.27 € | 140 Pezzi per confezione | 1 conf. | 3 giorni | Blu | - | Ottone con stagnatura | 2.5 | Isolato | PVC | TC-6646664 | 1.5 | - | TC-6646664 | ||
12.67 € | 140 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Blu | - | Ottone con stagnatura | 2.5 | Isolato | PVC | TC-6646668 | 1.5 | - | TC-6646668 | |
12.67 € | 140 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Blu | - | Ottone con stagnatura | 2.5 | Isolato | PVC | TC-6646672 | 1.5 | - | TC-6646672 | |
15.68 € | 60 Pezzi per confezione | 1 conf. | 3 giorni | Rosso | + guaina termorestringente | Ottone con stagnatura | 1.5 | Isolato | HDPE | TC-6646684 | 0.5 | - | TC-6646684 | ||
15.68 € | 60 Pezzi per confezione | 1 conf. | 3 giorni | Rosso | + guaina termorestringente | Ottone con stagnatura | 1.5 | Isolato | HDPE | TC-6646688 | 0.5 | - | TC-6646688 | ||
15.68 € | 60 Pezzi per confezione | 1 conf. | 3 giorni | Rosso | + guaina termorestringente | Ottone con stagnatura | 1.5 | Isolato | HDPE | TC-6646692 | 0.5 | - | TC-6646692 | ||
15.68 € | 60 Pezzi per confezione | 1 conf. | 3 giorni | Giallo | + guaina termorestringente | Ottone con stagnatura | 6 | Isolato | HDPE | TC-6646708 | 4 | - | TC-6646708 | ||
15.68 € | 60 Pezzi per confezione | 1 conf. | 3 giorni | Giallo | + guaina termorestringente | Ottone con stagnatura | 6 | Isolato | HDPE | TC-6646712 | 4 | - | TC-6646712 | ||
98.59 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | TC-6648520 | - | - | 93038c493 |
Loading...
Tipo prodotto | Kit di connettori a crimpare | Conformità a RoHS | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
Colore
Caratteristiche connettore
Materiale contatto
Sezione trasversale (max.)(mm²)
Tipo isolamento
Materiale di isolamento
N. componente produttore
Sezione trasversale min.(mm²)
Gamma di temperatura(°C)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali