Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | AWG max. | AWG (min.) | Colore | Caratteristiche connettore | Materiale contatto | Gamma sezione trasversale | Sezione trasversale (max.) (mm²) | Ø foro (mm) | Merci industriali | Tipo isolamento | Materiale di isolamento | N. componente produttore | Sezione trasversale min. (mm²) | Manicotto di supporto | Misura filettatura | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 22 | 16 | Rosso | - | Placcatura in rame argentato | 0,50–1,50 mm² | 1.5 | 3.2 | - | Con isolamento parziale | PVC | 745501 | 0.5 | No | M3 | RV1.25-3.2 | |
7.35 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 22 | 16 | Rosso | - | Placcatura in rame argentato | 0,50–1,50 mm² | 1.5 | 6.4 | - | Con isolamento parziale | PVC | 746074 | 0.5 | No | M6 | RV1.25-6S | |
7.35 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 16 | 14 | Blu | - | Placcatura in rame argentato | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | 5.2 | - | Con isolamento parziale | PVC | 746555 | 1.5 | No | M5 | RV2-5S | |
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | Giallo | - | Con stagnatura | 4-6 mm² | 6 | 4.3 | No | Con isolamento parziale | PVC | 1582975 | 4 | No | M4 | 1582975 | ||
0.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | Giallo | - | Con stagnatura | 4-6 mm² | 6 | 10.5 | No | Con isolamento parziale | PVC | 1582976 | 4 | No | M10 | 1582976 | ||
0.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | Giallo | - | Con stagnatura | 4-6 mm² | 6 | 13 | No | Con isolamento parziale | PVC | 1582977 | 4 | No | M12 | 1582977 | ||
0.39 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 22 | Rosso | + guaina termorestringente | Placcatura in rame argentato | 0,50–1,50 mm² | 1.5 | - | No | Con isolamento parziale | - | 1582978 | 0.5 | No | M10 | 1582978 | ||
0.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | 16 | Blu | + guaina termorestringente | Placcatura in rame argentato | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | - | No | Con isolamento parziale | - | 1582979 | 1.5 | No | M4 | 1582979 | ||
0.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | 16 | Blu | + guaina termorestringente | Placcatura in rame argentato | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | - | No | Con isolamento parziale | - | 1582980 | 1.5 | No | M5 | 1582980 | ||
0.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 22 | Metallo | - | Placcatura in rame argentato | 0,50–1,50 mm² | 1.5 | 4 | - | Non isolato | - | 1582990 | 0.5 | - | M4 | 1582990 | ||
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | 16 | Metallo | - | Placcatura in rame argentato | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | 6 | - | Non isolato | - | 1582991 | 1.5 | - | M6 | 1582991 | ||
0.24 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | 12 | Metallo | - | Placcatura in rame argentato | 4-6 mm² | 6 | 4 | - | Non isolato | - | 1582992 | 4 | - | M4 | 1582992 | ||
0.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | - | Metallo | - | Placcatura in rame argentato | 16 mm² (max.) | 16 | 6 | - | Non isolato | - | 1582993 | - | - | M6 | 1582993 | ||
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | - | Metallo | - | Placcatura in rame argentato | 16 mm² (max.) | 16 | 12 | - | Non isolato | - | 1582994 | - | - | M12 | 1582994 | ||
0.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | - | Metallo | - | Placcatura in rame argentato | 25 mm² (max.) | 25 | 5 | - | Non isolato | - | 1582995 | - | - | M5 | 1582995 | ||
2.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0 | - | Metallo | - | Placcatura in rame argentato | 50 mm² (max.) | 50 | 12 | - | Non isolato | - | 1582996 | - | - | M12 | 1582996 | ||
5.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | -2 | - | Metallo | - | Placcatura in rame argentato | 95 mm² (max.) | 95 | 10 | - | Non isolato | - | 1582997 | - | - | M10 | 1582997 | ||
0.19 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 22 | Rosso | - | Con stagnatura | 0,50–1,50 mm² | 1.5 | 10.5 | No | Con isolamento parziale | PVC | 1582998 | 0.5 | No | M10 | 1582998 | ||
0.09 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | 16 | Blu | - | Con stagnatura | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | 3.2 | No | Con isolamento parziale | PVC | 1582999 | 1.5 | No | M3.2 | 1582999 | ||
0.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | 16 | Blu | - | Con stagnatura | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | 5.3 | No | Con isolamento parziale | PVC | 1583000 | 1.5 | No | M5 | 1583000 | ||
0.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | 16 | Blu | - | Con stagnatura | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | 8.4 | No | Con isolamento parziale | PVC | 1583001 | 1.5 | No | M8 | 1583001 | ||
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | 16 | Blu | - | Con stagnatura | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | 10.5 | No | Con isolamento parziale | PVC | 1583002 | 1.5 | No | M10 | 1583002 | ||
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | Giallo | - | Con stagnatura | 4-6 mm² | 6 | 5.3 | No | Con isolamento parziale | PVC | 1583003 | 4 | No | M5 | 1583003 | ||
0.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | 16 | Blu | + guaina termorestringente | Placcatura in rame argentato | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | - | No | Con isolamento parziale | - | 1583004 | 1.5 | No | M10 | 1583004 | ||
0.64 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | Giallo | + guaina termorestringente | Placcatura in rame argentato | 4-6 mm² | 6 | - | No | Con isolamento parziale | - | 1583005 | 4 | No | M6 | 1583005 | ||
0.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 22 | Metallo | - | Placcatura in rame argentato | 0,50–1,50 mm² | 1.5 | 6 | - | Non isolato | - | 1583006 | 0.5 | - | M6 | 1583006 | ||
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | 16 | Metallo | - | Placcatura in rame argentato | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | 5 | - | Non isolato | - | 1583007 | 1.5 | - | M5 | 1583007 | ||
0.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | 16 | Metallo | - | Placcatura in rame argentato | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | 12 | - | Non isolato | - | 1583008 | 1.5 | - | M12 | 1583008 | ||
0.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8 | - | Metallo | - | Placcatura in rame argentato | 10 mm² (max.) | 10 | 6 | - | Non isolato | - | 1583009 | - | - | M6 | 1583009 | ||
0.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8 | - | Metallo | - | Placcatura in rame argentato | 10 mm² (max.) | 10 | 12 | - | Non isolato | - | 1583010 | - | - | M12 | 1583010 | ||
1.33 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 4 | - | Metallo | - | Placcatura in rame argentato | 25 mm² (max.) | 25 | 8 | - | Non isolato | - | 1583011 | - | - | M8 | 1583011 | ||
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | - | Metallo | - | Placcatura in rame argentato | 35 mm² (max.) | 35 | 6 | - | Non isolato | - | 1583012 | - | - | M6 | 1583012 | ||
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0 | - | Metallo | - | Placcatura in rame argentato | 50 mm² (max.) | 50 | 6 | - | Non isolato | - | 1583013 | - | - | M6 | 1583013 | ||
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0 | - | Metallo | - | Placcatura in rame argentato | 50 mm² (max.) | 50 | 10 | - | Non isolato | - | 1583014 | - | - | M10 | 1583014 | ||
2.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | -1 | - | Metallo | - | Placcatura in rame argentato | 70 mm² (max.) | 70 | 6 | - | Non isolato | - | 1583015 | - | - | M6 | 1583015 | ||
2.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | -1 | - | Metallo | - | Placcatura in rame argentato | 70 mm² (max.) | 70 | 12 | - | Non isolato | - | 1583016 | - | - | M12 | 1583016 | ||
5.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | -2 | - | Metallo | - | Placcatura in rame argentato | 95 mm² (max.) | 95 | 16 | - | Non isolato | - | 1583017 | - | - | M16 | 1583017 | ||
9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | -4 | - | Metallo | - | Placcatura in rame argentato | 150 mm² (max.) | 150 | 10 | - | Non isolato | - | 1583019 | - | - | M10 | 1583019 | ||
0.09 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 22 | Rosso | - | Con stagnatura | 0,50–1,50 mm² | 1.5 | 4.3 | No | Con isolamento parziale | PVC | 1583064 | 0.5 | No | M4 | 1583064 | ||
0.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 22 | Rosso | - | Con stagnatura | 0,50–1,50 mm² | 1.5 | 8.4 | No | Con isolamento parziale | PVC | 1583065 | 0.5 | No | M8 | 1583065 | ||
0.09 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | 16 | Blu | - | Con stagnatura | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | 3.70 | No | Con isolamento parziale | PVC | 1583066 | 1.5 | No | M3.7 | 1583066 | ||
0.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | 16 | Blu | - | Con stagnatura | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | 4.3 | No | Con isolamento parziale | PVC | 1583067 | 1.5 | No | M4 | 1583067 | ||
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | 16 | Blu | - | Con stagnatura | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | 6.5 | No | Con isolamento parziale | PVC | 1583068 | 1.5 | No | M6 | 1583068 | ||
0.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | 16 | Blu | - | Con stagnatura | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | 13 | No | Con isolamento parziale | PVC | 1583069 | 1.5 | No | M12 | 1583069 | ||
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | Giallo | - | Con stagnatura | 4-6 mm² | 6 | 3.70 | No | Con isolamento parziale | PVC | 1583070 | 4 | No | M3.7 | 1583070 | ||
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | Giallo | - | Con stagnatura | 4-6 mm² | 6 | 6.5 | No | Con isolamento parziale | PVC | 1583071 | 4 | No | M6 | 1583071 | ||
0.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 22 | Metallo | - | Placcatura in rame argentato | 0,50–1,50 mm² | 1.5 | 5 | - | Non isolato | - | 1583093 | 0.5 | - | M5 | 1583093 | ||
0.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | 16 | Metallo | - | Placcatura in rame argentato | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | 4 | - | Non isolato | - | 1583094 | 1.5 | - | M4 | 1583094 | ||
0.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | Metallo | - | Placcatura in rame argentato | 4-6 mm² | 6 | 6 | - | Non isolato | - | 1583095 | 4 | - | M6 | 1583095 | ||
0.39 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8 | - | Metallo | - | Placcatura in rame argentato | 10 mm² (max.) | 10 | 8 | - | Non isolato | - | 1583096 | - | - | M8 | 1583096 | ||
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | - | Metallo | - | Placcatura in rame argentato | 25 mm² (max.) | 25 | 10 | - | Non isolato | - | 1583097 | - | - | M10 | 1583097 | ||
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | - | Metallo | - | Placcatura in rame argentato | 35 mm² (max.) | 35 | 8 | - | Non isolato | - | 1583098 | - | - | M8 | 1583098 | ||
3.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0 | - | Metallo | - | Placcatura in rame argentato | 50 mm² (max.) | 50 | 16 | - | Non isolato | - | 1583099 | - | - | M16 | 1583099 | ||
0.08 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 22 | Rosso | - | Con stagnatura | 0,50–1,50 mm² | 1.5 | 3.2 | No | Con isolamento parziale | PVC | 1583102 | 0.5 | No | M3.2 | 1583102 | ||
0.08 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 22 | Rosso | - | Con stagnatura | 0,50–1,50 mm² | 1.5 | 3.70 | No | Con isolamento parziale | PVC | 1583103 | 0.5 | No | M3.7 | 1583103 | ||
0.09 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 22 | Rosso | - | Con stagnatura | 0,50–1,50 mm² | 1.5 | 5.3 | No | Con isolamento parziale | PVC | 1583104 | 0.5 | No | M5 | 1583104 | ||
0.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 22 | Rosso | - | Con stagnatura | 0,50–1,50 mm² | 1.5 | 6.5 | No | Con isolamento parziale | PVC | 1583105 | 0.5 | No | M6 | 1583105 | ||
0.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 22 | Rosso | - | Con stagnatura | 0,50–1,50 mm² | 1.5 | 13 | No | Con isolamento parziale | PVC | 1583106 | 0.5 | No | M12 | 1583106 | ||
0.25 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | Giallo | - | Con stagnatura | 4-6 mm² | 6 | 8.4 | No | Con isolamento parziale | PVC | 1583107 | 4 | No | M8 | 1583107 | ||
0.09 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 22 | Metallo | - | Placcatura in rame argentato | 0,50–1,50 mm² | 1.5 | 3 | - | Non isolato | - | 1583116 | 0.5 | - | M3 | 1583116 |
Loading...
Tipo prodotto | Terminale ad anello | Conformità a RoHS | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
AWG max.
AWG (min.)
Colore
Caratteristiche connettore
Materiale contatto
Gamma sezione trasversale
Sezione trasversale (max.)(mm²)
Ø foro(mm)
Merci industriali
Tipo isolamento
Materiale di isolamento
N. componente produttore
Sezione trasversale min.(mm²)
Manicotto di supporto
Misura filettatura
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali