Codice articolo del costruttore: 736360
Marca: TRU COMPONENTS
Prezzo: 1.33 €
Tempi di consegna: 3 giorni
AWG max.: -
AWG (min.): -
Colore: Bianco
Materiale contatto: -
Gamma sezione trasversale: 0,08 - 0,202 mm²
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
736360
Codice componente
|
---|
736360 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | AWG max. | AWG (min.) | Colore | Materiale contatto | Gamma sezione trasversale | Sezione trasversale (max.) (mm²) | Diametro interno (mm) | Materiale di isolamento | N. componente produttore | Sezione trasversale min. (mm²) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Temperatura di ritiro (°C) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Bianco | - | 0,08 - 0,202 mm² | 0.202 | 1.7 | - | 736360 | 0.08 | 25 | - | Saldatura a temperatura di fusione: 180 °C. gamma delle temperature di esercizio: -55 - 135 | JFST-1-W |
Loading...
Caratteristiche connettore | + guaina termorestringente | Tipo isolamento | Isolato | Tipo prodotto | Giunto di testa |
---|---|---|---|---|---|
Conformità a RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Giunto di testa con guaina termorestringente, il codice articolo è il seguente: 736360.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 736360.
Configura
Proprietà di base
AWG max.
AWG (min.)
Materiale contatto
Materiale di isolamento
Temperatura di ritiro(°C)
Colore
Gamma sezione trasversale
Sezione trasversale (max.)(mm²)
Diametro interno(mm)
N. componente produttore
Sezione trasversale min.(mm²)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Gamma di temperatura(°C)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1583181 |
1583182 |
736373 |
736383 |
736387 |
736400 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | AWG max. | AWG (min.) | Colore | Materiale contatto | Gamma sezione trasversale | Sezione trasversale (max.) (mm²) | Diametro interno (mm) | Materiale di isolamento | N. componente produttore | Sezione trasversale min. (mm²) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Temperatura di ritiro (°C) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 22 | Rosso | Placcatura in rame argentato | 0,50–1,50 mm² | 1.5 | - | - | 1583181 | 0.5 | 37 | 150 | - | 1583181 | ||
0.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | Giallo | Placcatura in rame argentato | 4-6 mm² | 6 | - | - | 1583182 | 4 | 41 | 150 | - | 1583182 | ||
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Rosso | - | 0,304 - 0,705 mm² | 0.705 | 2.7 | - | 736373 | 0.304 | 40 | - | Saldatura a temperatura di fusione: 180 °C. gamma delle temperature di esercizio: -55 - 135 | JFST-2-R | ||
21.29 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | - | - | Bianco | - | 0,08 - 0,202 mm² | 0.202 | 1.7 | - | 736383 | 0.08 | 25 | - | Saldatura a temperatura di fusione: 180 °C. gamma delle temperature di esercizio: -55 - 135 | JFST-1-W/30 S | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Blu | - | 1 - 2,50 mm² | 2.5 | 4.5 | - | 736387 | 1 | 40 | - | Tubazione termorestringente a temperatura massima: 135°. saldatura a temperatura di fusione: 115 °C. gamma delle temperature di esercizio: -55 - 105 | JFST-3-B | ||
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Giallo | - | 4-6 mm² | 6 | 6 | - | 736400 | 4 | 40 | - | Saldatura a temperatura di fusione: 180 °C. gamma delle temperature di esercizio: -55 - 135 | JFST-4-G |