Terminale maschio【1-100 Pezzi per confezione】 (1583028)

Terminale maschio 1583028
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1583028

Marca: TRU COMPONENTS

Prezzo: 0.32

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

AWG max.: 10

AWG (min.): 12

Colore: Giallo

Area di crimpatura (max.): 6 mm²

Gamma sezione trasversale: 4-6 mm²


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1583028

Codice componente
1583028
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG max. AWG (min.) Colore Area di crimpatura (max.)
(mm²)
Gamma sezione trasversale Sezione trasversale (max.)
(mm²)
Merci industriali N. componente produttore Sezione trasversale min.
(mm²)
Diametro pin
(mm)
Lunghezza pin
(mm)
Manicotto di supporto Gamma di temperatura
(°C)
Tipo (produttore)

0.32 €

1 Disponibile 3 giorni 1012Giallo64-6 mm²6No15830284--+751583028

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale contatto Placcatura in rame argentato Tipo isolamento Con isolamento parziale Materiale di isolamento PVC
Tipo prodotto Terminale maschio Conformità a RoHS

Si trova sulla pagina di Terminale maschio, il codice articolo è il seguente: 1583028.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1583028.

Tipologia prodotto

Codice componente
1583027
1583188
739335
739361
739441
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
AWG max. AWG (min.) Colore Area di crimpatura (max.)
(mm²)
Gamma sezione trasversale Sezione trasversale (max.)
(mm²)
Merci industriali N. componente produttore Sezione trasversale min.
(mm²)
Diametro pin
(mm)
Lunghezza pin
(mm)
Manicotto di supporto Gamma di temperatura
(°C)
Tipo (produttore)

0.17 €

1 Disponibile 3 giorni 1622Rosso1.500,50–1,50 mm²1.5No15830270.5--+751583027

0.19 €

1 Disponibile 3 giorni 1416Blu2.501,50–2,50 mm²2.5No15831881.5--+751583188

7.88 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 1416Blu2.501,50–2,50 mm²2.5-7393351.51.913No+70PTV 2-13

7.88 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 1416Blu2.501,50–2,50 mm²2.5-7393611.51.918No+70PTV 2-18

8.40 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 1012Giallo64-6 mm²6-73944142.817.5No+70PTV 5.5-18

Supporto tecnico