Connettore a banana

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1020
1030
1050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Gamma sezione trasversale Sezione trasversale
(mm²)
Sezione trasversale (max.)
(mm²)
N. componente produttore Sezione trasversale min.
(mm²)
Tipo (produttore) AWG max. AWG (min.) Diametro pin
(mm)

0.53 €

1 Disponibile 3 giorni Rosso0,50 – 1 mm²0.5 - 1110200.50102018224

0.55 €

1 Disponibile 3 giorni Blu1,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.510301.50103014165

0.77 €

1 Disponibile 6 giorni Giallo4 - 6 mm²4 - 6610504105010125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale contatto Ottone con stagnatura Tipo isolamento Con isolamento parziale Materiale di isolamento PVC
Isolamento (materiale) PVC Materiale (dettagli) CuZn, placcatura in stagno Tipo prodotto Connettore a banana
Manicotto di supporto No Gamma di temperatura(°C) +70

Supporto tecnico