Perno (CKME)

Perno CKME
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CKME

Marca: ECON CONNECT

Prezzo: 0.04

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

AWG: 24 - 18

Superficie di contatto: Con stagnatura

Sezione trasversale (max.): 0.82 mm²

N. componente produttore: CKME

Temperatura max.: 85 °C


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CKME

Codice componente
CKME
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG Superficie di contatto Sezione trasversale (max.)
(mm²)
N. componente produttore Temperatura max.
(°C)
Sezione trasversale min.
(mm²)
Temperatura min.
(°C)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Tipo (produttore)

0.04 €

1 3 giorni 24 - 18Con stagnatura0.82CKME850.20-255250CKME

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco (componenti) A crimpare Tipo prodotto Perno

Si trova sulla pagina di Perno, il codice articolo è il seguente: CKME.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CKME.

Tipologia prodotto

Codice componente
CRK22H4
FK05CR
SHCR
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
AWG Superficie di contatto Sezione trasversale (max.)
(mm²)
N. componente produttore Temperatura max.
(°C)
Sezione trasversale min.
(mm²)
Temperatura min.
(°C)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Tipo (produttore)

0.07 €

1 Disponibile 3 giorni 24 - 18Con stagnatura0.82CRK22H4850.20-257600CRK 22 H4

0.11 €

1 Disponibile 3 giorni 24 - 18Con stagnatura0.82FK05CR850.20-2510250FK05CR

0.05 €

1 Disponibile 3 giorni 26 - 24Placcatura in oro0.20SHCR1050.12-553-SHCR

Supporto tecnico