Codice articolo del costruttore: MP70D8
Marca: ECON CONNECT
Prezzo: 0.89 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Materiale alloggiamento: PPS
N. componente produttore: MP70D8
Temperatura min.: -55 °C
N. di file: 2
Lunghezza pin (circuito stampato): 3 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MP70D8
Codice componente
|
---|
MP70D8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale alloggiamento | N. componente produttore | Temperatura min. (°C) | N. di file | Lunghezza pin (circuito stampato) (mm) | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Numero totale di pin | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PPS | MP70D8 | -55 | 2 | 3 | 4 | 5.08 | 10.00 | 10.16 | 8 | MP70D8 |
Loading...
Colore | Nero | Attacco (componenti) | Stampa | Orientamento connettore | Perpendicolare (al PCB) |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di connettore | Ciabatta prese. dritta | Materiale contatto | Lega di rame | Distanza tra contatti(mm) | 2.54 |
Superficie di contatto | Con stagnatura | Merci industriali | N | Temperatura max.(°C) | +105 |
Corrente nominale(A) | 3 | Tensione nominale(V) | 60 | Diametro pin(mm) | 0.60 |
Profilo pin | Circolare | Tipo prodotto | Prese (precisione) | Conformità a RoHS | Sì |
Separabile | N |
Si trova sulla pagina di Prese (precisione), il codice articolo è il seguente: MP70D8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MP70D8.
Configura
Proprietà di base
Materiale alloggiamento
N. componente produttore
Temperatura min.(°C)
N. di file
Lunghezza pin (circuito stampato)(mm)
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Numero totale di pin
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MP70D20 |
MP70D4 |
MP70D40 |
MP70D80 |
MP70S10 |
MP70S2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale alloggiamento | N. componente produttore | Temperatura min. (°C) | N. di file | Lunghezza pin (circuito stampato) (mm) | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Numero totale di pin | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PPS | MP70D20 | -55 | 2 | 3 | 10 | 5.08 | 10.00 | 25.40 | 20 | MP70D20 | |
0.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PPS | MP70D4 | -55 | 2 | 3 | 2 | 5.08 | 5.08 | 10.00 | 4 | MP70D4 | |
3.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PPS | MP70D40 | -55 | 2 | 3 | 20 | 5.08 | 10.00 | 50.80 | 40 | MP70D40 | |
7.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PPS | MP70D80 | -55 | 2 | 3 | 40 | 5.08 | 10.00 | 101.6 | 80 | MP70D80 | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PPS | MP70S10 | -55 | 1 | 3 | 10 | 2.54 | 10.00 | 25.40 | 10 | MP70S10 | |
0.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PPS | MP70S2 | -55 | 1 | 3 | 2 | 2.54 | 5.08 | 10.00 | 2 | MP70S2 |