Connettore a bordo scheda (femmina) (LPV25S40)

Connettore a bordo scheda (femmina) LPV25S40
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LPV25S40

Marca: ECON CONNECT

Prezzo: 1.33

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Resistenza del contatto: 20 mΩ

Distanza tra contatti: 2.54 mm

N. componente produttore: LPV25S40

Corrente nominale: 3 A

Tensione nominale: - V AC


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LPV25S40

Codice componente
LPV25S40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Resistenza del contatto
(mΩ)
Distanza tra contatti
(mm)
N. componente produttore Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V AC)
Numero di pin Pin per fila Gamma di temperatura
(°C)
Numero totale di pin Tipo (produttore)

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 202.54LPV25S403-4020Lunghezza pin40LPV 25 S40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale alloggiamento PBT Colore Nero Attacco (componenti) Pin a saldare
Orientamento connettore Perpendicolare (al PCB) Caratteristiche connettore + uscita cavo a nastro Tipo di connettore Connettore per circuiti stampati
Materiale contatto Lega di rame Superficie di contatto Placcatura in oro Merci industriali N
N. di file 2 Tipo prodotto Connettore a bordo scheda (femmina) Conformità a RoHS

Si trova sulla pagina di Connettore a bordo scheda (femmina), il codice articolo è il seguente: LPV25S40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LPV25S40.

Tipologia prodotto

Codice componente
LPV25S16
LPV25S20
LPV25S26
LPV25S6
LPV25S8
LPV2S10
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Resistenza del contatto
(mΩ)
Distanza tra contatti
(mm)
N. componente produttore Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V AC)
Numero di pin Pin per fila Gamma di temperatura
(°C)
Numero totale di pin Tipo (produttore)

0.68 €

1 Disponibile 3 giorni 202.54LPV25S163-168Lunghezza pin16LPV 25 S16

0.75 €

1 Disponibile 3 giorni 202.54LPV25S203-2010Lunghezza pin20LPV 25 S20

0.83 €

1 Disponibile 3 giorni 202.54LPV25S263-2613Lunghezza pin26LPV 25 S26

0.73 €

1 Disponibile 3 giorni 202.54LPV25S63-63-6LPV 25 S6

0.75 €

1 Disponibile 3 giorni 202.54LPV25S83-84Lunghezza pin8LPV 25 S8

0.81 €

1 Disponibile 3 giorni 152LPV2S101.5500105-10LPV 2S10

Supporto tecnico