Basetta (standard)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PAKSN32G2
PSL2G
PSL2W
PSL3G
PSL3W
PSL4G
PSL4W
PSL5G
PSL5W
PSL6G
PSL6W
PSL8G
PSL8W
PSL9G
PSL10G
PSL10W
PSL16G
WS6GRM2
WS10GRM2
WS14GRM2
WS16GRM2
WT6GSS
WT10GSS
WT14GSS
WT16GSS
WT20GSS
WT26GSS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Direzione di attivazione Superficie di contatto della scheda Materiale alloggiamento Colore Attacco (componenti) Orientamento connettore Tipo di connettore Superficie contatto del connettore Connettori Distanza tra contatti
(mm)
Superficie di contatto Materiale di isolamento N. componente produttore Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V AC)
N. di file Diametro pin
(mm)
Lunghezza pin (circuito stampato)
(mm)
Lunghezza pin (presa)
(mm)
Profilo pin Pin per fila Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo prodotto Separabile Serie (connettori) Numero totale di pin Tipo (produttore)

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni --PBTNeroStampaPerpendicolare (al PCB)Basetta, dritta--2.54Placcatura in oro-PAKS32G2+105-4035001-3.963Circolare322.5411.9681.28Basetta (precisione)N-32PAKS 32 G2

0.05 €

1 3 giorni Perpendicolare (al PCB)Con stagnaturaPoliammideBeigeStampaPerpendicolare (al PCB)Basetta, drittaCon stagnaturafilo-scheda2.54-PoliammidePSL2G+85-25--11.02--Rettangolare25.085.8014.70Basetta (standard)--2PSL 2G

0.11 €

1 Disponibile 3 giorni Parallela (al PCB)Con stagnaturaPoliammideBeigeStampaParallela (al PCB)Basetta. angolo rettoCon stagnaturafilo-scheda2.54-PoliammidePSL2W+85-25--11.02--Rettangolare25.0816.9019.14Basetta (standard)--2PSL 2 W

0.13 €

1 3 giorni Perpendicolare (al PCB)Con stagnaturaPoliammideBeigeStampaPerpendicolare (al PCB)Basetta, drittaCon stagnaturafilo-scheda2.54-PoliammidePSL3G+85-25--11.02--Rettangolare35.807.6214.70Basetta (standard)--3PSL 3G

0.11 €

1 Disponibile 3 giorni Parallela (al PCB)Con stagnaturaPoliammideBeigeStampaParallela (al PCB)Basetta. angolo rettoCon stagnaturafilo-scheda2.54-PoliammidePSL3W+85-25--11.02--Rettangolare37.6216.9019.14Basetta (standard)--3PSL 3 W

0.13 €

1 Disponibile 3 giorni Perpendicolare (al PCB)Con stagnaturaPoliammideBeigeStampaPerpendicolare (al PCB)Basetta, drittaCon stagnaturafilo-scheda2.54-PoliammidePSL4G+85-25--11.02--Rettangolare45.8010.1614.70Basetta (standard)--4PSL 4G

0.12 €

1 Disponibile 3 giorni Parallela (al PCB)Con stagnaturaPoliammideBeigeStampaParallela (al PCB)Basetta. angolo rettoCon stagnaturafilo-scheda2.54-PoliammidePSL4W+85-25--11.02--Rettangolare410.1616.9019.14Basetta (standard)--4PSL 4 W

0.20 €

1 Disponibile 3 giorni Perpendicolare (al PCB)Con stagnaturaPoliammideBeigeStampaPerpendicolare (al PCB)Basetta, drittaCon stagnaturafilo-scheda2.54-PoliammidePSL5G+85-25--11.02--Rettangolare55.8012.7014.70Basetta (standard)--5PSL 5G

0.24 €

1 Disponibile 3 giorni Parallela (al PCB)Con stagnaturaPoliammideBeigeStampaParallela (al PCB)Basetta. angolo rettoCon stagnaturafilo-scheda2.54-PoliammidePSL5W+85-25--11.02--Rettangolare512.7016.9019.14Basetta (standard)--5PSL 5 W

0.17 €

1 Disponibile 3 giorni Perpendicolare (al PCB)Con stagnaturaPoliammideBeigeStampaPerpendicolare (al PCB)Basetta, drittaCon stagnaturafilo-scheda2.54-PoliammidePSL6G+85-25--11.02--Rettangolare65.8014.7015.24Basetta (standard)--6PSL 6G

0.28 €

1 Disponibile 3 giorni Parallela (al PCB)Con stagnaturaPoliammideBeigeStampaParallela (al PCB)Basetta. angolo rettoCon stagnaturafilo-scheda2.54-PoliammidePSL6W+85-25--11.02--Rettangolare615.2416.9019.14Basetta (standard)--6PSL 6 W

0.21 €

1 Disponibile 3 giorni Perpendicolare (al PCB)Con stagnaturaPoliammideBeigeStampaPerpendicolare (al PCB)Basetta, drittaCon stagnaturafilo-scheda2.54-PoliammidePSL8G+85-25--11.02--Rettangolare85.8014.7020.32Basetta (standard)--8PSL 8G

0.39 €

1 Disponibile 3 giorni Parallela (al PCB)Con stagnaturaPoliammideBeigeStampaParallela (al PCB)Basetta. angolo rettoCon stagnaturafilo-scheda2.54-PoliammidePSL8W+85-25--11.02--Rettangolare816.9019.1420.32Basetta (standard)--8PSL 8 W

0.33 €

1 Disponibile 3 giorni Perpendicolare (al PCB)Con stagnaturaPoliammideBeigeStampaPerpendicolare (al PCB)Basetta, drittaCon stagnaturafilo-scheda2.54-PoliammidePSL9G+85-25--11.02--Rettangolare95.8014.7022.86Basetta (standard)--9PSL 9 G

0.39 €

1 Disponibile 3 giorni Perpendicolare (al PCB)Con stagnaturaPoliammideBeigeStampaPerpendicolare (al PCB)Basetta, drittaCon stagnaturafilo-scheda2.54-PoliammidePSL10G+85-25--11.02--Rettangolare105.8014.7025.40Basetta (standard)--10PSL 10 G

0.39 €

1 Disponibile 3 giorni Parallela (al PCB)Con stagnaturaPoliammideBeigeStampaParallela (al PCB)Basetta. angolo rettoCon stagnaturafilo-scheda2.54-PoliammidePSL10W+85-25--11.02--Rettangolare1016.9019.1425.40Basetta (standard)--10PSL 10 W

0.53 €

1 Disponibile 3 giorni Perpendicolare (al PCB)Con stagnaturaPoliammideBeigeStampaPerpendicolare (al PCB)Basetta, drittaCon stagnaturafilo-scheda2.54-PoliammidePSL16G+85-25--11.02--Rettangolare165.8014.7040.64Basetta (standard)--16PSL 16 G

0.52 €

1 Disponibile 3 giorni --PoliammideNeroPin a saldarePerpendicolare (al PCB)Connettore multipolare. drittoPlaccatura in orofilo-scheda2-PoliammideWS6GRM2--25002----3---Basetta (standard)-WS6WS 6 GRM2

0.59 €

1 Disponibile 3 giorni --PoliammideNeroPin a saldarePerpendicolare (al PCB)Connettore multipolare. drittoPlaccatura in orofilo-scheda2-PoliammideWS10GRM2--25002----5---Basetta (standard)-WS10WS 10 GRM2

0.64 €

1 Disponibile 3 giorni --PoliammideNeroPin a saldarePerpendicolare (al PCB)Connettore multipolare. drittoPlaccatura in orofilo-scheda2-PoliammideWS14GRM2--25002----7---Basetta (standard)-WS14WS 14 GRM2

0.39 €

1 3 giorni --PoliammideNeroPin a saldarePerpendicolare (al PCB)Connettore multipolare. drittoPlaccatura in orofilo-scheda2-PoliammideWS16GRM2--25002----8---Basetta (standard)-WS16WS 16 GRM2

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni --PoliammideNeroSMTPerpendicolare (al PCB)Connettore multipolare. drittoPlaccatura in orofilo-scheda2.54-PoliammideWT6GSS--35002----3---Basetta (standard)-WT6WT 6 GSS

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni --PoliammideNeroSMTPerpendicolare (al PCB)Connettore multipolare. drittoPlaccatura in orofilo-scheda2.54-PoliammideWT10GSS--35002----5---Basetta (standard)-WT10WT 10 Gss

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni --PoliammideNeroSMTPerpendicolare (al PCB)Connettore multipolare. drittoPlaccatura in orofilo-scheda2.54-PoliammideWT14GSS--35002----7---Basetta (standard)-WT14WT 14 Gss

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni --PoliammideNeroSMTPerpendicolare (al PCB)Connettore multipolare. drittoPlaccatura in orofilo-scheda2.54-PoliammideWT16GSS--35002----8---Basetta (standard)-WT16WT 16GSS

1.53 €

1 Disponibile 30 giorni --PoliammideNeroSMTPerpendicolare (al PCB)Connettore multipolare. drittoPlaccatura in orofilo-scheda2.54-PoliammideWT20GSS--35002----10---Basetta (standard)-WT20WT 20 Gss

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni --PoliammideNeroSMTPerpendicolare (al PCB)Connettore multipolare. drittoPlaccatura in orofilo-scheda2.54-PoliammideWT26GSS--35002----13---Basetta (standard)-WT26WT 26 Gss

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale contatto Lega di rame Merci industriali N Conformità a RoHS

Supporto tecnico