Contatto femmina (CKA)

Contatto femmina CKA
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CKA

Marca: ECON CONNECT

Prezzo: 0.05

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

AWG: 28 - 22

Superficie di contatto: Placcatura in oro

Sezione trasversale (max.): 0.32 mm²

N. componente produttore: CKA

Temperatura max.: 85 °C


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CKA

Codice componente
CKA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG Superficie di contatto Sezione trasversale (max.)
(mm²)
N. componente produttore Temperatura max.
(°C)
Sezione trasversale min.
(mm²)
Temperatura min.
(°C)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Tipo (produttore)

0.05 €

1 Disponibile 3 giorni 28 - 22Placcatura in oro0.32CKA850.08-253250CKA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco (componenti) A crimpare Tipo prodotto Contatto femmina

Si trova sulla pagina di Contatto femmina, il codice articolo è il seguente: CKA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CKA.

Tipologia prodotto

Codice componente
BHCR
CR20K
CRATX
CVK2
CVK3
FS05CR
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
AWG Superficie di contatto Sezione trasversale (max.)
(mm²)
N. componente produttore Temperatura max.
(°C)
Sezione trasversale min.
(mm²)
Temperatura min.
(°C)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Tipo (produttore)

0.11 €

1 Disponibile 3 giorni 26 - 24Placcatura in oro0.20BHCR1050.12-553-BHCR

0.12 €

1 Disponibile 3 giorni 30 - 26Placcatura in oro0.12CR20K850.05-252130CR20K

0.08 €

1 Disponibile 3 giorni 24 - 18Con stagnatura0.82CRATX850.20-259600CRATX

0.05 €

1 Disponibile 3 giorni 30 - 24Con stagnatura0.20CVK2850.05-251100CVK 2

0.17 €

1 Disponibile 3 giorni 22 - 18Con stagnatura0.82CVK3850.32-255250CVK 3

0.05 €

1 Disponibile 3 giorni 24 - 18Con stagnatura0.82FS05CR850.20-2510250FS05CR

Supporto tecnico