Codice articolo del costruttore: PS3
Marca: ECON CONNECT
Prezzo: 0.68 €
Tempi di consegna: 3 giorni
N. componente produttore: PS3
Pin per fila: 3
Misura prodotto (larghezza): 8.18 mm
Numero totale di pin: 3
Tipo (produttore): PS3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PS3
Codice componente
|
---|
PS3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. componente produttore | Pin per fila | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Numero totale di pin | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PS3 | 3 | 8.18 | 3 | PS3 |
Loading...
Materiale alloggiamento | Poliammide | Colore | Beige | Attacco (componenti) | Cavo con estremità aperta |
---|---|---|---|---|---|
Orientamento connettore | Perpendicolare (al PCB) | Tipo di connettore | Ciabatta prese. dritta | Superficie contatto del connettore | Con stagnatura |
Connettori | filo-scheda | Materiale contatto | Lega di rame | Distanza tra contatti(mm) | 2.54 |
Merci industriali | N | Materiale di isolamento | Poliammide | Temperatura max.(°C) | +85 |
Temperatura min.(°C) | -25 | N. di file | 1 | Diametro pin(mm) | 1.02 |
Profilo pin | Profilo quadrato | Misura prodotto (altezza)(mm) | 5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 312.9 |
Tipo prodotto | Presa + treccia | Conformità a RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Presa con treccia, il codice articolo è il seguente: PS3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PS3.
Configura
Proprietà di base
N. componente produttore
Pin per fila
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Numero totale di pin
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PS10 |
PS2 |
PS20 |
PS4 |
PS5 |
PS6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | N. componente produttore | Pin per fila | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Numero totale di pin | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PS10 | 10 | 25.96 | 10 | PS10 | |
0.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PS2 | 2 | 5.64 | 2 | PS2 | |
5.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PS20 | 20 | 51.36 | 20 | PS 20 | |
0.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PS4 | 4 | 10.72 | 4 | PS4 | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PS5 | 5 | 13.26 | 5 | PS5 | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PS6 | 6 | 15.8 | 6 | PS6 |