Temperatura del calibratore【1-20 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1656961
1885098
1885102
1885184
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di taratura (termometro)
(°C)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Peso
(g)

26.77 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni +35 – +2002002601404500.0

3,261.20 €

1 Disponibile 3 giorni +35 – +37557127571000

3,068.91 €

1 49 giorni +35 – +375150125571000

4,794.40 €

1 84 giorni -10°C – +122175140991800.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con taratura a Standard produttore (con certificato) Tipo prodotto Calibratore Unità di misura Temperatura
Precisione temperatura (dettagli) 0.25°C

Supporto tecnico