Interruttore a coordinate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HW1M2222-F22N9
HW1M-L2222-F22N9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di funzionamento Tipo (produttore) Tipo (varie)

46.60 €

1 Disponibile 46 giorni Leva in acciaio (dritta)HW1M2222-F22N9Senza blocco

80.60 €

1 Disponibile 3 giorni Leva (dritta)HW1M-L2222-F22N9Con blocco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco (componenti) Innesto a scatto Funzioni (interruttori) momentaneo Tipo di illuminazione Nessuno
Tipo prodotto Interruttore a coordinate Diametro di centraggio(mm) 22.3 Corrente di commutazione (max)(A) 3
Capacità di commutazione(V AC) (AC 15) 3 A/ 240 Tensione di commutazione(V AC) 240

Supporto tecnico