Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2410.0301 |
2410.0401 |
2410.0501 |
2420.0101 |
2420.0102 |
2420.0501 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore involucro/pulsante | Attacco | Tipo di contatto | IP nominale | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Corrente di commutazione (induttivo) (A) | Corrente di commutazione (max) (A) | Corrente di commutazione (A) | Capacità di commutazione (V) | Posizione interruttore | Misura filettatura | Tipo | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Morsetti e clip | 1 attuatore | - | 45.5 | 100.5 | 196 | 2.5 | 6 | 6 (2.5) | - | 1 x Spento/(Acceso) | M20 | 2410.0301 | 2410.0301 | 1 x Spento/Acceso | |
34.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Morsetti e clip | 1 scambio | - | 45.5 | 100.5 | 196 | 2.5 | 6 | 6 (2.5) | 6 A/250 | 1 x Acceso/(Acceso) | M3 | - | 2410.0401 | 1 x acceso/(acceso) | |
36.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | - | 1 attuatore|1 interruttore | - | 45.5 | 100.5 | 196 | 2.5 | 6 | 6 (2.5) | - | 1 x Spento/(Acceso) | M3 | - | 2410.0501 | - | |
53.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | - | 1 attuatore | IP67 | - | 98.6 | 149 | 4 | 14 | - | - | 1 x Spento/(Acceso) | M3 | - | 2420.0101 | - | |
62.87 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | Bianco | - | 1 attuatore | IP67 | - | 98.6 | 149 | 4 | 14 | - | - | 1 x Spento/(Acceso) | M3 | - | 2420.0102 | - | |
67.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | - | 2 indicatori | IP65 | - | 98.6 | 149 | 4 | 14 | - | - | 2 x Spento/(Acceso) | M3 | - | 2420.0501 | - |
Loading...
Attacco (componenti) | Viti | Funzioni (interruttori) | momentaneo | Materiale | Poliammide |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di funzionamento | A 1 pedale | Tipo prodotto | Interruttore a pedale | Tensione di commutazione(V AC) | 250 |
Configura
Proprietà di base
Colore involucro/pulsante
Attacco
Tipo di contatto
IP nominale
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Corrente di commutazione (induttivo)(A)
Corrente di commutazione (max)(A)
Corrente di commutazione(A)
Capacità di commutazione(V)
Posizione interruttore
Misura filettatura
Tipo
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali