Clip per fasci di cavi (1593225)

Clip per fasci di cavi 1593225
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1593225

Marca: TRU COMPONENTS

Prezzo: 14.81

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Ø fascio (max.): 29 mm

Intervallo di Ø del fascio: 29 mm (max.)

Colore: Bianco

N. componente produttore: 1593225

Misura prodotto (altezza): 24.9 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1593225

Codice componente
1593225
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ø fascio (max.)
(mm)
Intervallo di Ø del fascio Colore N. componente produttore Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

14.81 €

1 Disponibile 3 giorni 2929 mm (max.)Bianco159322524.929TC-FDR30WE203

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche del sistema di giunzione dei cavi Flessibile|Privo di alogeni|Fissabile a vite|Riutilizzabile Materiale Poliammide 6.6 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 500
Tipo prodotto Clip per fasci di cavi Conformità a RoHS

Si trova sulla pagina di Clip per fasci di cavi, il codice articolo è il seguente: 1593225.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1593225.

Tipologia prodotto

Codice componente
1593222
1593223
1593224
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Ø fascio (max.)
(mm)
Intervallo di Ø del fascio Colore N. componente produttore Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni 2020 mm (max.)Nero159322214.420.4TC-FDR20BK203

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni 2020 mm (max.)Bianco159322314.420.4TC-FDR20WE203

14.81 €

1 Disponibile 3 giorni 2929 mm (max.)Nero159322424.929TC-FDR30BK203

Supporto tecnico