Codice articolo del costruttore: 1564899
Marca: TRU COMPONENTS
Prezzo: 11.61 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Colore: Nero
Privo di alogeno: No
Caratteristiche guaine termorestringenti: -
N. componente produttore: 523800
Materiale: Polietilene (PE)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1564899
Codice componente
|
---|
1564899 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Privo di alogeno | Caratteristiche guaine termorestringenti | N. componente produttore | Materiale | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Diametro nominale (prima del ritiro) (mm) | Diametro nominale (dopo il ritiro) (mm) | Conformità a RoHS | Ritiro | Temperatura di ritiro (°C) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 63 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Nero | No | - | 523800 | Polietilene (PE) | +125 | -55 | - | - | Sì | 2:1 | +120|+70 | 523800 |
Loading...
Tipo prodotto | Kit guaine termorestringenti |
---|
Si trova sulla pagina di Kit guaine termorestringenti, il codice articolo è il seguente: 1564899.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1564899.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche guaine termorestringenti
Diametro nominale (prima del ritiro)(mm)
Diametro nominale (dopo il ritiro)(mm)
Colore
Privo di alogeno
N. componente produttore
Materiale
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Conformità a RoHS
Ritiro
Temperatura di ritiro(°C)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1564941 |
1565052 |
1565053 |
1565076 |
1566305 |
1566430 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Privo di alogeno | Caratteristiche guaine termorestringenti | N. componente produttore | Materiale | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Diametro nominale (prima del ritiro) (mm) | Diametro nominale (dopo il ritiro) (mm) | Conformità a RoHS | Ritiro | Temperatura di ritiro (°C) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | No | - | 540800 | Polietilene (PE) | +125 | -55 | - | - | Sì | 2:1 | +120|+70 | 93013c250 | ||
13.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | No | - | 541626 | Polietilene (PE) | +125 | -50 | - | - | Sì | 2:1 | +70 | 541626 | ||
22.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | No | - | 541641 | Polietilene (PE) | +125 | -50 | - | - | Sì | 3:1 | +70 | 541641 | ||
52.03 € | 564 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | - | No | Autoestinguente | 542351 | Polietilene (PE) | +125 | -50 | - | - | Sì | 2:1 | +70 | SUHT 564-K18 | |
20.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | No | Autoestinguente | 541458 | Polietilene (PE) | +125 | -55 | - | - | Sì | 3:1 | +100 | 541458 | ||
34.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | No | - | 544757 | Polietilene (PE) | +125 | -55 | - | - | Sì | 4:1 | +120|+70 | 544757 |