Cappuccio terminale termorestringente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1564462
1564463
1564525
1565211
1566787
1566788
1566789
1567092
1570237
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Diametro nominale (prima del ritiro)
(mm)
Diametro nominale (dopo il ritiro)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore) Spessore del muro (dopo il ritiro)
(mm)

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni 5452271244012/42.6

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni 545271258.56825/8.52.8

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni 546917753612075/364.0

10.56 €

1 Disponibile 3 giorni 54693810052140100/524.0

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni 545241165455452412.2

4.13 €

1 Disponibile 3 giorni 54528635168335/163.3

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni 5452552065520/62.8

5.01 €

1 Disponibile 3 giorni 546897552610355/263.5

5.01 €

1 Disponibile 3 giorni 54688140158340/153.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Adesivo (sì/no) Colore Nero Privo di alogeno No
Caratteristiche guaine termorestringenti Ritardante di fiamma|Resistente ai raggi UV Materiale Elastomero Temperatura max.(°C) +110
Temperatura min.(°C) -55 Tipo prodotto Cappuccio terminale termorestringente Conformità a RoHS
Ritiro 2:1 Temperatura di ritiro(°C) +120|+80

Supporto tecnico