Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1444-14 |
1444-16 |
1451-10 |
1451-10BK3 |
1451-14 |
1451-14BK3 |
1451-16 |
1451-16BK3 |
1451-22 |
1451-22BK3 |
1451-26 |
1451-26BK3 |
1451-29 |
1451-29BK3 |
1451-30 |
1451-30BK3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Caratteristiche involucro | Colore | Materiale | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 127 | 51 | - | Ecru | Alluminio | 229 | 1444-14 | |
26.17 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 152 | 51 | - | Ecru | Alluminio | 254 | 1444-16 | |
67.57 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 102 | 132 | con fori | Grigio | Acciaio | 203 | 1451-10 | |
67.57 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 102 | 132 | con fori | Nero | Acciaio | 203 | 1451-10BK3 | |
64.63 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 127 | 132 | con fori | Grigio | Acciaio | 228 | 1451-14 | |
65.21 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 127 | 132 | con fori | Nero | Acciaio | 228 | 1451-14BK3 | |
76.97 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 152 | 132 | con fori | Grigio | Acciaio | 254 | 1451-16 | |
77.60 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 152 | 132 | con fori | Nero | Acciaio | 254 | 1451-16BK3 | |
97.16 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 203 | 132 | con fori | Grigio | Acciaio | 305 | 1451-22 | |
97.16 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 203 | 132 | con fori | Nero | Acciaio | 305 | 1451-22BK3 | |
101.32 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 203 | 132 | con fori | Grigio | Acciaio | 406 | 1451-26 | |
101.32 € | 1 | 12 giorni | 203 | 132 | con fori | Nero | Acciaio | 406 | 1451-26BK3 | ||
99.51 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | 132 | con fori | Grigio | Acciaio | 254 | 1451-29 | |
100.15 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | 132 | con fori | Nero | Acciaio | 254 | 1451-29BK3 | |
107.68 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 254 | 132 | con fori | Grigio | Acciaio | 432 | 1451-30 | |
108.76 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 254 | 132 | con fori | Nero | Acciaio | 432 | 1451-30BK3 |
Loading...
Tipo prodotto | Copertura dell'involucro | Conformità a RoHS | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Misura verticale H(mm)
Caratteristiche involucro
Colore
Materiale
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali