Cavo di rete【1-305 Pezzi per confezione】 (1567176)

Cavo di rete 1567176
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1567176

Marca: TRU COMPONENTS

Prezzo: 60.69

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

AWG max.: 23

Caratteristiche cavo: Simplex|CCAW

Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2): 4 x 2 x 0,27 mm²

Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1): 0.27 mm²

N. componente produttore: 608710


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1567176

Codice componente
1567176
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG max. Caratteristiche cavo Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)
(mm²)
N. componente produttore Frequenza max.
(MHz)
Specifiche di rete N. di cavi (parte 1)
(x)
Diametro esterno
(mm)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Schermatura (cavo di rete) Tipo (produttore)

60.69 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 23Simplex|CCAW4 x 2 x 0,27 mm²0.27608710250CAT 685.80--U/UTPCAT6/CCA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Bianco Privo di alogeno No Materiale di isolamento PVC
Gamma di temperatura massima (installazione fissa)(°C) +70 Gamma di temperatura massima (installazione mobile)(°C) +70 Gamma di temperatura minima (installazione fissa)(°C) -20
Gamma di temperatura minima (installazione mobile)(°C) -20 Confezionato Tipo prodotto Cavo di rete
Conformità a RoHS Vendita al metro No Cablaggio coppia intrecciata (parte 1) Sì (1)

Si trova sulla pagina di Cavo di rete, il codice articolo è il seguente: 1567176.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1567176.

Tipologia prodotto

Codice componente
1565226
1567146
1567175
1567179
1567180
1567181
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
AWG max. Caratteristiche cavo Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)
(mm²)
N. componente produttore Frequenza max.
(MHz)
Specifiche di rete N. di cavi (parte 1)
(x)
Diametro esterno
(mm)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Schermatura (cavo di rete) Tipo (produttore)

202.21 €

305 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 26Simplex|CCAW|Schermo comune4 x 2 x 0,14 mm²0.14609950100CAT 5e85.80--SF/UTPCAT5e/CCA

36.43 €

1 Disponibile 3 giorni 26Simplex|CCAW4 x 2 x 0,14 mm²0.14608692100CAT 5e85.20--U/UTPCAT5e/CCA

43.35 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 23Simplex|CCAW4 x 2 x 0,27 mm²0.27608624250CAT 685.80--U/UTPCAT 6 CCA

158.49 €

305 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 23Simplex|CCAW|Schermo comune4 x 2 x 0,27 mm²0.27609088250CAT 686--F/UTPCAT 6 CCA

35.36 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 23Simplex|CCAW|Schermo comune4 x 2 x 0,27 mm²0.27609165250CAT 686--F/UTPCAT 6 CCA

28.93 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 23Simplex|CCAW|Schermo comune4 x 2 x 0,27 mm²0.27609219250CAT 686.50--SF/UTPCAT 6 CCA

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico