Involucro da tavolo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1595CBK
1595CGY
1595EBK
1595EGY
1599ESTSGY
1599ETSBK
1599ETSGY
1599HTSBK
1599HTSGY
1599KSTLGY
1599KSTLGYBAT
1599KSTSGY
1599KTLBK
1599KTLBKBAT
1599KTLGY
1599KTLGYBAT
1599KTSBK
1599KTSGY
500-0930
500-0940
500-0950
515-0910
515-0920
515-0930
515-0940
515-0950
519-0910
519-0920
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Colore Altezza (min.)
(mm)
IP nominale Materiale Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

16.79 €

1 Disponibile 12 giorni 9658Nero--Acrilonitrile butadiene stirene1611595CBK

16.79 €

1 Disponibile 12 giorni 9658Grigio--Acrilonitrile butadiene stirene1611595CGY

24.21 €

1 Disponibile 35 giorni --Nero--Acrilonitrile butadiene stirene2151595EBK

24.21 €

1 Disponibile 12 giorni --Grigio--Acrilonitrile butadiene stirene2151595EGY

12.36 €

1 Disponibile 12 giorni 85.5-Grigio18IP54Acrilonitrile butadiene stirene1701599ESTSGY

13.37 €

1 Disponibile 12 giorni 85.5-Nero18IP54Acrilonitrile butadiene stirene1701599ETSBK

13.37 €

1 Disponibile 12 giorni 85.5-Grigio18IP54Acrilonitrile butadiene stirene1701599ETSGY

19.87 €

1 Disponibile 11 giorni -40Nero19IP54Acrilonitrile butadiene stirene2201599HTSBK

19.87 €

1 Disponibile 35 giorni -40Grigio19IP54Acrilonitrile butadiene stirene2201599HTSGY

17.33 €

1 Disponibile 12 giorni 14040Grigio18IP54Acrilonitrile butadiene stirene2201599KSTLGY

18.97 €

1 Disponibile 12 giorni 14040Grigio18IP54Acrilonitrile butadiene stirene2201599KSTLGYBAT

18.97 €

1 Disponibile 12 giorni 140-Grigio20IP54Acrilonitrile butadiene stirene2201599KSTSGY

18.23 €

1 Disponibile 12 giorni 14040Nero18IP54Acrilonitrile butadiene stirene2201599KTLBK

21.33 €

1 Disponibile 12 giorni 14040Nero18IP54Acrilonitrile butadiene stirene2201599KTLBKBAT

18.23 €

1 Disponibile 11 giorni 14040Grigio18IP54Acrilonitrile butadiene stirene2201599KTLGY

21.33 €

1 Disponibile 12 giorni 14040Grigio18IP54Acrilonitrile butadiene stirene2201599KTLGYBAT

22.21 €

1 Disponibile 12 giorni 140-Nero20IP54Acrilonitrile butadiene stirene2201599KTSBK

22.21 €

1 Disponibile 12 giorni 140-Grigio20IP54Acrilonitrile butadiene stirene2201599KTSGY

36.04 €

1 Disponibile 12 giorni -58Grigio34-Alluminio183500-0930

52.25 €

1 Disponibile 12 giorni 192-Grigio77-Alluminio183500-0940

50.28 €

1 Disponibile 12 giorni 29958Grigio34-Alluminio204500-0950

29.11 €

1 Disponibile 12 giorni 11658Grigio34-Alluminio157515-0910

33.51 €

1 Disponibile 11 giorni 15458Grigio34-Acciaio157515-0920

41.57 €

1 Disponibile 12 giorni -58Grigio34-Acciaio157515-0930

51.24 €

1 Disponibile 12 giorni --Grigio77-Alluminio157515-0940

59.40 €

1 Disponibile 12 giorni 29958Grigio34-Acciaio201515-0950

58.09 €

1 Disponibile 12 giorni 218-Grigio51-Acciaio150519-0910

70.71 €

1 Disponibile 11 giorni 350-Grigio51-Alluminio180519-0920

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Involucro da tavolo Conformità a RoHS

Supporto tecnico