Custodia modulare (1588494)

Custodia modulare 1588494
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1588494

Marca: TRU COMPONENTS

Prezzo: 1.67

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Misura prodotto (altezza): 28 mm

Misura prodotto (larghezza): 61 mm

Misura prodotto (lunghezza): 71 mm

Tipo (produttore): TC-C04 SW203


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1588494

Codice componente
1588494
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

1.67 €

1 3 giorni 286171TC-C04 SW203

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Materiale Acrilonitrile butadiene stirene Tipo prodotto Custodia modulare
Conformità a RoHS

Si trova sulla pagina di Custodia modulare, il codice articolo è il seguente: 1588494.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1588494.

Tipologia prodotto

Codice componente
1588554
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

1.00 €

1 3 giorni 143850TC-2044 SW203

Supporto tecnico