Prese (standard)【1-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1580875
1580878
1580881
1580883
1580889
1580890
1580895
1580901
1580904
1580960
TC-0790395-10-1-50
TC-1210-006-1-2-00
TC-2521094
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale alloggiamento Orientamento connettore Tipo di connettore Distanza tra contatti
(mm)
Superficie di contatto Merci industriali N. componente produttore Temperatura max.
(°C)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Tensione nominale
(V AC)
N. di file Diametro pin
(mm)
Lunghezza pin (PCB)
(mm)
Profilo pin Pin per fila Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Separabile Profondità presa
(mm)
Numero totale di pin Tipo (produttore)

1.52 €

1 Disponibile 3 giorni PoliestereParallela (al PCB)Ciabatta prese, angolo destro2.54Placcatura in oroN1580875+1053600-10.703.20Rettangolare205.607.251.30N4.2201580875

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni PoliestereParallela (al PCB)Ciabatta prese, angolo destro2.54Placcatura in oroN1580878+1053600-10.703.20Rettangolare365.607.291.94N4.2361580878

0.88 €

1 Disponibile 3 giorni PoliesterePerpendicolare (al PCB)Ciabatta prese, dritta2.54-N1580881+1053600-20.603.20Rettangolare8511.7020.82N6.20161580881

0.97 €

1 Disponibile 3 giorni PoliesterePerpendicolare (al PCB)Ciabatta prese, dritta2.54-N1580883+1053600-20.603.20Rettangolare10511.7025.90N6.20201580883

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni PoliesterePerpendicolare (al PCB)Ciabatta prese, dritta2.54-N1580889+1053600-20.603.20Rettangolare17511.7043.68N6.20341580889

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni PoliesterePerpendicolare (al PCB)Ciabatta prese, dritta1.27Placcatura in oroN1580890+1051-30010.502.40Rettangolare252.146.732.13N4.3251580890

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni PoliestereParallela (al PCB)Ciabatta prese, angolo destro2.54-N1580895+1053600-20.603.20Rettangolare88.2012.5420.82N6.20161580895

0.83 €

1 3 giorni PoliestereParallela (al PCB)Ciabatta prese, angolo destro2.54-N1580901+1053600-20.603.20Rettangolare178.2012.5443.68N6.20341580901

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni PBTPerpendicolare (al PCB)Ciabatta prese, dritta2.54Placcatura in oroN1580904+1053600-10.403.30-205.56.850.83.5201580904

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni PoliesterePerpendicolare (al PCB)Ciabatta prese, dritta2.54Placcatura in oroN1580960+1053600-10.702.80Rettangolare362.58.591.44N4.2361580960

1.00 €

1 3 giorni Materiale termoplasticoPerpendicolare (al PCB)Ciabatta prese, dritta5.08Con stagnaturaNTC-0790395-10-1-50+1257.90-5001-2.59-105.0810.4950.8N-10TC-0790395-10-1-50

0.67 €

1 Disponibile 3 giorni Materiale termoplasticoPerpendicolare (al PCB)Ciabatta prese, dritta1.27Placcatura in oroNTC-1210-006-1-2-00+1051-5002-2.40-334.276.7N-6TC-1210-006-1-2-00

119.83 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 28 giorni PoliesterePerpendicolare (al PCB)Ciabatta prese, dritta2.54-TC-2521094+1053600-20.603.20Rettangolare17511.7043.68N6.2034TC-252 1094

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Attacco (componenti) Stampa Materiale contatto Lega di rame
Temperatura min.(°C) -40 Tipo prodotto Prese (standard) Conformità a RoHS

Supporto tecnico