Codice articolo del costruttore: 741213
Marca: TRU COMPONENTS
Prezzo: 1.33 €
Tempi di consegna: 3 giorni
AWG: 26
AWG max.: 26
AWG (min.): 26
Materiale alloggiamento: PBT
Colore: Rosso|Nero
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
741213
Codice componente
|
---|
741213 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | AWG | AWG max. | AWG (min.) | Materiale alloggiamento | Colore | Compatibile con (dettagli) | Tipo di connettore | Materiale contatto | Distanza tra contatti (mm) | Sezione trasversale (mm²) | Materiale di isolamento | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (V AC) | Pin per fila | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Numero totale di pin | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 26 | 26 | 26 | PBT | Rosso|Nero | 26 | Presa, dritta | Lega di rame | 2.54 | 0.14 | PVC | 741213 | 80 | - | - | 45 | 2 | 500 | 2 | 741213 |
Loading...
Attacco (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettori | filo-scheda | Merci industriali | N |
---|---|---|---|---|---|
N. di file | 1 | Tipo prodotto | Treccia prefabbricata | Conformità a RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Perni a treccia prefabbricati, il codice articolo è il seguente: 741213.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 741213.
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
AWG
AWG max.
AWG (min.)
Materiale alloggiamento
Colore
Compatibile con (dettagli)
Tipo di connettore
Materiale contatto
Distanza tra contatti(mm)
Sezione trasversale(mm²)
Materiale di isolamento
N. componente produttore
Temperatura max.(°C)
Tensione nominale(V AC)
Pin per fila
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Numero totale di pin
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1244004 |
1244005 |
1244006 |
741221 |
741230 |
741256 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | AWG | AWG max. | AWG (min.) | Materiale alloggiamento | Colore | Compatibile con (dettagli) | Tipo di connettore | Materiale contatto | Distanza tra contatti (mm) | Sezione trasversale (mm²) | Materiale di isolamento | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (V AC) | Pin per fila | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Numero totale di pin | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 26 | 26 | 26 | PBT | Rosso|Nero|Bianco|Giallo | 26 | Presa, dritta | Lega di rame | 2.54 | 0.14 | PVC | 1244004 | 80 | - | - | 45 | 4 | 500 | 4 | 1244004 | |
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 26 | 26 | 26 | PBT | Rosso|Nero|Bianco|Giallo|Verde | 26 | Presa, dritta | Lega di rame | 2.54 | 0.14 | PVC | 1244005 | 80 | - | - | 45 | 5 | 500 | 5 | 1244005 | |
3.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 26 | 26 | 26 | PBT | Rosso|Nero|Bianco|Giallo|Verde|Arancione|Marrone|Blu | 26 | Presa, dritta | Lega di rame | 2.54 | 0.14 | PVC | 1244006 | 80 | - | - | 45 | 10 | 500 | 10 | 1244006 | |
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | Presa. dritta|Serie di pin. dritta | - | - | - | - | 741221 | - | 3 | 230 | - | 3 | 250 | 3 | 741221 | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | Presa. dritta|Serie di pin. dritta | - | - | - | - | 741230 | - | 3 | 230 | - | 5 | 250 | 5 | 741230 | |
2.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | Presa. dritta|Serie di pin. dritta | - | - | - | - | 741256 | - | 3 | 230 | - | 8 | 250 | 8 | 741256 |