Codice articolo del costruttore: 1244008
Marca: TRU COMPONENTS
Prezzo: 0.39 €
Tempi di consegna: 3 giorni
AWG max.: 26
AWG (min.): 26
Materiale alloggiamento: PBT
Colore: Rosso|Nero|Bianco
Tipo di connettore: Presa, dritta
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1244008
Codice componente
|
---|
1244008 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | AWG max. | AWG (min.) | Materiale alloggiamento | Colore | Tipo di connettore | Superficie contatto del connettore | Materiale contatto | Distanza tra contatti (mm) | Materiale di isolamento | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V AC) | N. di file | Pin per fila | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Numero totale di pin | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39 € | 1 | 3 giorni | 26 | 26 | PBT | Rosso|Nero|Bianco | Presa, dritta | Con stagnatura | Lega di rame | 3.96 | PVC | 1244008 | 80 | - | - | 1 | 3 | 500 | 3 | 1244008 |
Loading...
Attacco (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettori | filo-scheda | Merci industriali | N |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Treccia prefabbricata | Conformità a RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Treccia prefabbricata, il codice articolo è il seguente: 1244008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1244008.
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V AC)
AWG max.
AWG (min.)
Materiale alloggiamento
Colore
Tipo di connettore
Superficie contatto del connettore
Materiale contatto
Distanza tra contatti(mm)
Materiale di isolamento
N. componente produttore
Temperatura max.(°C)
N. di file
Pin per fila
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Numero totale di pin
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1243999 |
1244001 |
1244009 |
1244010 |
1244011 |
1244014 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | AWG max. | AWG (min.) | Materiale alloggiamento | Colore | Tipo di connettore | Superficie contatto del connettore | Materiale contatto | Distanza tra contatti (mm) | Materiale di isolamento | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V AC) | N. di file | Pin per fila | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Numero totale di pin | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41 € | 1 | 3 giorni | 26 | 26 | PBT | Rosso|Nero|Bianco | Presa, dritta | Con stagnatura | Lega di rame | 2 | PVC | 1243999 | 80 | - | - | - | 3 | 500 | 3 | 1243999 | ||
0.65 € | 1 | 3 giorni | 26 | 26 | PBT | Rosso|Nero|Bianco|Giallo|Verde | Presa, dritta | Con stagnatura | Lega di rame | 2 | PVC | 1244001 | 80 | - | - | 1 | 5 | 500 | 5 | 1244001 | ||
0.44 € | 1 | 3 giorni | 26 | 26 | PBT | Rosso|Nero|Bianco|Giallo | Presa, dritta | Con stagnatura | Lega di rame | 3.96 | PVC | 1244009 | 80 | - | - | 1 | 4 | 500 | 4 | 1244009 | ||
0.51 € | 1 | 3 giorni | 26 | 26 | PBT | Rosso|Nero|Bianco|Giallo|Verde | Presa, dritta | Con stagnatura | Lega di rame | 3.96 | PVC | 1244010 | 80 | - | - | 1 | 5 | 500 | 5 | 1244010 | ||
3.12 € | 1 | 3 giorni | 26 | 26 | PBT | Rosso|Nero|Bianco|Giallo|Verde|Arancione|Marrone|Blu | Presa, dritta | Con stagnatura | Lega di rame | 3.96 | PVC | 1244011 | 80 | - | - | 1 | 20 | 500 | 20 | 1244011 | ||
0.51 € | 1 | 3 giorni | 26 | 26 | PBT | Rosso|Nero|Bianco|Giallo|Verde | Presa, dritta | Con stagnatura | Lega di rame | 5.08 | PVC | 1244014 | - | - | - | 1 | 5 | 500 | 5 | 1244014 |