Connettore a bordo scheda (pin)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1586477
1586479
1586490
1586507
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Configurazione Orientamento connettore Tipo di connettore Standard DIN (connettore) N. componente produttore Numero di pin Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Numero totale di pin Tipo (produttore)

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni (a+c)Parallela (al PCB)Connettore multipolare. angolo rettoC15864776414.19410.264TC-A-CM64ACR-203

3.11 €

1 Disponibile 3 giorni (a+b+c)Parallela (al PCB)Connettore multipolare. angolo rettoC15864799614.19410.296TC-A-CM96ABCR-203

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni (a+c)Perpendicolare (al PCB)Connettore multipolare. drittoC15864906413.79411.164TC-A-CM64ACT-203

2.57 €

1 3 giorni (a+c)Perpendicolare (al PCB)Connettore multipolare. drittoR15865076415.69511.164TC-A-RM64ACT-203

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale alloggiamento PBT. UL94V-0 Colore Grigio Attacco (componenti) THT
Materiale contatto Lega di rame Distanza tra contatti(mm) 2.54 Corrente nominale(A) 2
N. di file 3 Pin per fila 32 Tipo prodotto Connettore a bordo scheda (pin)
Conformità a RoHS Marchi di certificazione/standard DIN 41612

Supporto tecnico