Custodia pin - PCB micro-MaTch (1589896)

Custodia pin - PCB micro-MaTch 1589896
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1589896

Marca: TRU COMPONENTS

Prezzo: 1.33

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

N. componente produttore: 1589896

Pin per fila: 6

Misura prodotto (lunghezza): 16 mm

Numero totale di pin: 12

Tipo (produttore): D28e-12 BT6-G


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1589896

Codice componente
1589896
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Pin per fila Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Numero totale di pin Tipo (produttore)

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 158989661612D28e-12 BT6-G

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale alloggiamento Rinforzato con fibre di vetro PBT. UL 94 V-0 Colore Rosso Attacco (componenti) Stampa
Orientamento connettore Perpendicolare (al PCB) Tipo di connettore Basetta, dritta Connettori filo-scheda
Materiale contatto Bronzo fosforoso Distanza tra contatti(mm) 2.54 Temperatura max.(°C) +105
Temperatura min.(°C) -40 Corrente nominale(A) 1 N. di file 2
Profilo pin Rettangolare Misura prodotto (altezza)(mm) 3.60 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5
Tipo prodotto Contenitore pin - PCB Conformità a RoHS Serie (connettori) Micro-MaTch

Si trova sulla pagina di Custodia pin - PCB micro-MaTch, il codice articolo è il seguente: 1589896.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1589896.

Tipologia prodotto

Codice componente
1589894
1589902
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Pin per fila Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Numero totale di pin Tipo (produttore)

1.01 €

1 Disponibile 3 giorni 1589894410.928D28e-08 BT6-G

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni 15899021333.7826D28e-26 BT6-G

Supporto tecnico