Custodia per presa - PCB micro-MaTch (1589859)

Custodia per presa - PCB micro-MaTch 1589859
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1589859

Marca: TRU COMPONENTS

Prezzo: 0.80

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

N. componente produttore: 1589859

Pin per fila: 2

Misura prodotto (lunghezza): 5.59 mm

Numero totale di pin: 4

Tipo (produttore): D28b-04 BTBB6-G


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1589859

Codice componente
1589859
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Pin per fila Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Numero totale di pin Tipo (produttore)

0.80 €

1 Disponibile 3 giorni 158985925.594D28b-04 BTBB6-G

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale alloggiamento Rinforzato con fibre di vetro PBT. UL 94 V-0 Colore Rosso Attacco (componenti) Stampa
Orientamento connettore Perpendicolare (al PCB) Tipo di connettore Ciabatta prese, dritta Connettori filo-scheda
Materiale contatto Bronzo fosforoso Distanza tra contatti(mm) 2.54 Temperatura max.(°C) +105
Temperatura min.(°C) -40 Corrente nominale(A) 1 N. di file 2
Profilo pin Rettangolare Misura prodotto (altezza)(mm) 3.50 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5
Tipo prodotto Alloggiamento presa - PCB Conformità a RoHS Serie (connettori) Micro-MaTch

Si trova sulla pagina di Custodia per presa - PCB micro-MaTch, il codice articolo è il seguente: 1589859.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1589859.

Tipologia prodotto

Codice componente
1589862
1589865
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Pin per fila Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Numero totale di pin Tipo (produttore)

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 1589862513.2110D28b-10 BTBB6-G

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni 1589865820.8316D28b-16 BTBB6-G

Supporto tecnico