Prese (precisione)【1-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1580914
1580917
1580920
1580929
TC-2521098
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Merci industriali N. componente produttore Diametro pin
(mm)
Lunghezza pin (PCB)
(mm)
Pin per fila Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Profondità presa
(mm)
Numero totale di pin Tipo (produttore)

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni N15809140.742.28205.4050.81.80201580914

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni N15809170.742.75207.4350.83.00201580917

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni N15809200.512.75327.4381.283.00321580920

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni N15809290.6033610.0091.446.5361580929

130.71 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 28 giorni -TC-25210980.742.75207.4350.83.0020TC-252 1098

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale alloggiamento PPS Colore Nero Attacco (componenti) Stampa
Orientamento connettore Perpendicolare (al PCB) Tipo di connettore Ciabatta prese, dritta Materiale contatto Lega di rame
Distanza tra contatti(mm) 2.54 Superficie di contatto Placcatura in oro Temperatura max.(°C) +105
Temperatura min.(°C) -55 Corrente nominale(A) 3 Tensione nominale(V) 60
N. di file 1 Profilo pin Circolare Misura prodotto (altezza)(mm) 2.54
Tipo prodotto Prese (precisione) Conformità a RoHS Separabile

Supporto tecnico