Presa con treccia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1582618
1582660
1582703
TC-6649232
TC-6649236
TC-6649240
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG AWG max. Materiale alloggiamento Colore Compatibile con (dettagli) Orientamento connettore Caratteristiche connettore Tipo di connettore Connettori Merci industriali N. componente produttore Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Corrente nominale
(A)
Pin per fila Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Numero totale di pin Tipo (produttore)

2.57 €

1 Disponibile 29 giorni 24-Nylon 6.6 UL 94V-0-24Perpendicolare (al PCB)-Ciabatta prese, drittafilo-scheda-1582618+85-40-513-51582618

2.45 €

1 Disponibile 3 giorni 24-Nylon 6.6 UL 94V-0-24Perpendicolare (al PCB)-Ciabatta prese, drittafilo-scheda-1582660+85-40-820.50-81582660

2.99 €

1 Disponibile 3 giorni 24-Nylon 6.6 UL 94V-0-24Perpendicolare (al PCB)-Ciabatta prese, drittafilo-scheda-1582703+85-40-1025.50-101582703

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni -22-Nero--+ meccanismo di bloccaggioSpina, dritta|Presa. drittafilo-filoNTC-6649232--52-1002TC-6649232

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni -22-Nero--+ meccanismo di bloccaggioSpina, dritta|Presa. drittafilo-filoNTC-6649236--53-1003TC-6649236

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni -22-Nero--+ meccanismo di bloccaggioSpina, dritta|Presa. drittafilo-filoNTC-6649240--54-1004TC-6649240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco (componenti) Cavo con estremità aperta Distanza tra contatti(mm) 2.50 N. di file 1
Tipo prodotto Presa + treccia Conformità a RoHS

Supporto tecnico