Basetta (precisione)【1-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1580906
1580908
TC-190408-003-1-00
TC-190408-004-1-00
TC-190408-010-1-00
TC-190408-020-1-00
TC-2521070
TC-2521072
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale alloggiamento Merci industriali N. componente produttore Temperatura min.
(°C)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V AC)
Lunghezza pin (PCB)
(mm)
Lunghezza pin (presa)
(mm)
Pin per fila Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Separabile Numero totale di pin Tipo (produttore)

1.93 €

1 Disponibile 3 giorni PPSN1580906-55310003.203.60202.541150.8201580906

2.61 €

1 Disponibile 3 giorni PPSN1580908-55310003.203.60322.541181.28321580908

0.23 €

1 Disponibile 3 giorni Materiale termoplasticoNTC-190408-003-1-00-4012502.502.3032.56.507.62N3TC-190408-003-1-00

0.32 €

1 Disponibile 3 giorni Materiale termoplasticoNTC-190408-004-1-00-4012502.502.3042.56.5010.16N4TC-190408-004-1-00

0.44 €

1 3 giorni Materiale termoplasticoNTC-190408-010-1-00-4012502.502.30102.56.5025.4N10TC-190408-010-1-00

0.95 €

1 3 giorni Materiale termoplasticoNTC-190408-020-1-00-4012502.502.30202.56.5050.8N20TC-190408-020-1-00

174.89 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 28 giorni PPSTC-2521070-55310003.203.60202.541150.820TC-252 1070

224.08 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 28 giorni PPSTC-2521072-55310003.203.60322.541181.2832TC-252 1072

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Attacco (componenti) Stampa Orientamento connettore Perpendicolare (al PCB)
Tipo di connettore Basetta, dritta Materiale contatto Lega di rame Distanza tra contatti(mm) 2.54
Superficie di contatto Placcatura in oro Temperatura max.(°C) +125 N. di file 1
Profilo pin Circolare Tipo prodotto Basetta (precisione) Conformità a RoHS

Supporto tecnico