Collegamenti a ponte【1-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1582217
1582227
1582228
1582232
TC-03305-101-10-00
TC-03305-101-30-00
TC-03305-201-10-00
TC-03305-301-10-00
TC-03305-301-20-00
TC-0332166-30-10-1
TC-05305-101-10-00
TC-07021-201-10-00
TC-07021-301-10-00
TC-07021-301-20-00
TC-2521029
TC-2521030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Compatibile con (dettagli) Caratteristiche connettore Materiale contatto Distanza tra contatti
(mm)
Superficie di contatto Merci industriali Materiale di isolamento N. componente produttore Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V AC)
Tensione nominale
(V DC)
Diametro pin
(mm)
Profilo pin Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

0.20 €

1 Disponibile 3 giorni Rosso-apertoBronzo fosforoso2.54Ni-PBT15822173500---562.41582217

0.20 €

1 Disponibile 3 giorni Nero-apertoBronzo fosforoso2.54Ni-PBT15822273500---562.41582227

0.20 €

1 Disponibile 3 giorni Giallo-apertoBronzo fosforoso2.54Ni-PBT15822283500---562.41582228

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni Nero|Rosso|Blu-apertoLega di rame2.54--PBT15822323500---562.41582232

0.08 €

1 Disponibile 3 giorni Nero-chiusoPlaccatura in oro2.54Oro su nichel-Materiale termoplasticoTC-03305-101-10-003500-0.635Rettangolare56.42.4TC-03305-101-10-00

0.08 €

1 Disponibile 3 giorni Blu-chiusoPlaccatura in oro2.54Oro su nichel-Materiale termoplasticoTC-03305-101-30-003500-0.635Rettangolare56.42.4TC-03305-101-30-00

0.08 €

1 Disponibile 3 giorni Nero-apertoPlaccatura in oro2.54Oro su nichel-Materiale termoplasticoTC-03305-201-10-003500-0.635Rettangolare562.4TC-03305-201-10-00

0.09 €

1 Disponibile 3 giorni Nero-apertoPlaccatura in oro2.54Oro su nichel-Materiale termoplasticoTC-03305-301-10-003500-0.635Rettangolare513.52.4TC-03305-301-10-00

0.09 €

1 Disponibile 3 giorni Rosso-chiuso|+ maniglia strapPlaccatura in oro2.54Oro su nichel-Materiale termoplasticoTC-03305-301-20-003500-0.635Rettangolare513.52.4TC-03305-301-20-00

0.61 €

1 3 giorni Argento|Nero-+ maniglia a cinghiaLega di rame7.62Oro su nichel--TC-0332166-30-10-13-1500.56Circolare7.8--TC-0332166-30-10-1

0.64 €

1 Disponibile 3 giorni Nero-chiuso|+ maniglia strapLega di rame2.54|5.08Oro su nichel-Materiale termoplasticoTC-05305-101-10-003500---6.57.82.54TC-05305-101-10-00

0.12 €

1 Disponibile 3 giorni Nero-apertoPlaccatura in oro2Oro su nichel-Materiale termoplasticoTC-07021-201-10-001----4112TC-07021-201-10-00

0.13 €

1 Disponibile 3 giorni Nero-aperto|+ maniglia strapPlaccatura in oro2Oro su nichel-Materiale termoplasticoTC-07021-301-10-001----4112TC-07021-301-10-00

0.12 €

1 Disponibile 3 giorni Rosso-aperto|+ maniglia strapPlaccatura in oro2Oro su nichel-Materiale termoplasticoTC-07021-301-20-001----4112TC-07021-301-20-00

15.87 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni NeroPerni wire-wrap da 0,6 - 0,64 mm e perni tondi da 0,6 - 0,7 mm.apertoBronzo fosforoso2.54NiPBTTC-25210293500---562.4TC-252 1029

24.48 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni NeroPerni wire-wrap da 0,6 - 0,64 mm e perni tondi da 0,6 - 0,7 mm.aperto|+ maniglia strapBronzo fosforoso2.54NiPBTTC-25210303500---4.9813.752.45TC-252 1030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di pin 2 Pin per fila 2 Tipo prodotto Collegamenti a ponte
Conformità a RoHS

Supporto tecnico