Filo LiFY【1-55 Pezzi per confezione】 (1564518)

Filo LiFY 1564518
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1564518

Marca: TRU COMPONENTS

Prezzo: 6.28

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Caratteristiche cavo: Flessibile

Colore: Giallo

Disposizione conduttore: Rame

Disposizione conduttore: 10 x 0.08 mm

Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2): 1 x 0,05 mm²


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1564518

Codice componente
1564518
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Caratteristiche cavo Colore Disposizione conduttore Disposizione conduttore
(mm)
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)
(mm²)
Materiale di isolamento N. componente produttore Materiale (dettagli) Gamma di temperatura massima (installazione fissa)
(°C)
Gamma di temperatura massima (installazione mobile)
(°C)
Gamma di temperatura minima (installazione fissa)
(°C)
Gamma di temperatura minima (installazione mobile)
(°C)
Tensione nominale
(V)
Tensione nominale
(V DC)
Diametro esterno
(mm)
Tipo (produttore)

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni FlessibileGialloRame10 x 0.081 x 0,05 mm²0.05-607281Cu (filo)-----750.80LIFY

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di cavo LiFY Privo di alogeno No N. di cavi (parte 1)(x) 1
Confezionato Tipo prodotto Filo Conformità a RoHS
Vendita al metro No

Si trova sulla pagina di Filo LiFY, il codice articolo è il seguente: 1564518.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1564518.

Tipologia prodotto

Codice componente
1564655
1564656
1564657
1564658
1564659
1564660
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Caratteristiche cavo Colore Disposizione conduttore Disposizione conduttore
(mm)
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)
(mm²)
Materiale di isolamento N. componente produttore Materiale (dettagli) Gamma di temperatura massima (installazione fissa)
(°C)
Gamma di temperatura massima (installazione mobile)
(°C)
Gamma di temperatura minima (installazione fissa)
(°C)
Gamma di temperatura minima (installazione mobile)
(°C)
Tensione nominale
(V)
Tensione nominale
(V DC)
Diametro esterno
(mm)
Tipo (produttore)

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni FlessibileMarrone-10 x 0.081 x 0,05 mm²0.05-1180286Rame stagnato+90--30-1000-0.80LIFY

9.99 €

1 Disponibile 3 giorni FlessibileGiallo-10 x 0.081 x 0,05 mm²0.05-1180289Rame stagnato+90--30-1000-0.80LIFY

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni FlessibileNero-50 x 0.081 x 0,25 mm²0.25-1180314Rame stagnato+90--30-1000-1.4LIFY

14.81 €

1 Disponibile 3 giorni FlessibileBlu-50 x 0.081 x 0,25 mm²0.25-1180335Rame stagnato+90--30-1000-1.4LIFY

25.55 €

1 Disponibile 3 giorni FlessibileMarrone-50 x 0.081 x 0,25 mm²0.25-1180339Rame stagnato+90--30-1000-1.4LIFY

25.55 €

1 Disponibile 3 giorni FlessibileBianco-50 x 0.081 x 0,25 mm²0.25-1180340Rame stagnato+90--30-1000-1.4LIFY

Supporto tecnico