Bobina (vuota) (1565882)

Bobina (vuota) 1565882
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1565882

Marca: TRU COMPONENTS

Prezzo: 3.40

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Ø foro (bobina): 17 mm

N. componente produttore: 1425917

Diametro esterno: 100 mm

Tipo (produttore): 93013 c 1186


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1565882

Codice componente
1565882
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ø foro (bobina)
(mm)
N. componente produttore Diametro esterno
(mm)
Tipo (produttore)

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni 17142591710093013 c 1186

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Blu Privo di alogeno No Tipo prodotto Bobina (vuota)
Conformità a RoHS

Si trova sulla pagina di Bobina (vuota), il codice articolo è il seguente: 1565882.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1565882.

Tipologia prodotto

Codice componente
1569248
1572882
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Ø foro (bobina)
(mm)
N. componente produttore Diametro esterno
(mm)
Tipo (produttore)

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni 2014259155093013 c1181

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni 1914259168093013 c1183

Supporto tecnico