Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1564517 |
1565082 |
1565083 |
1565193 |
1565203 |
1566632 |
1566633 |
1566989 |
1566991 |
1566993 |
1566994 |
1567051 |
1567052 |
1567053 |
1567054 |
1567055 |
1567056 |
1567057 |
1570216 |
1570679 |
1570890 |
1571331 |
1571443 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | AWG max. | Caratteristiche cavo | Colore | Disposizione conduttore | Disposizione conduttore (mm) | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) | Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1) (mm²) | Ø foro (bobina) (mm) | N. componente produttore | Materiale (dettagli) | Gamma di temperatura minima (installazione fissa) (°C) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (V DC) | N. di cavi (parte 1) (x) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Piatto|Flessibile | Marrone chiaro|Nero|Marrone scuro | Rame semplice | 28 x 0.08 | 3 x 0,14 mm² | 0.14 | 20.14 | 607025 | - | -10 | - | 75|50 | 3 | 50.18 | 3.9 | SU 605833 | ||
8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | CCAW|Flessibile|Piatto | Nero | - | 27 x 0.19 | 2 x 0,75 mm² | 0.75 | 35 | 604848 | - | -20 | 300 | - | 2 | 2.3 | 4.5 | SH 1467 | ||
27.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 19 | CCAW|Flessibile|Piatto | Bianco | - | 27 x 0.19 | 2 x 0,75 mm² | 0.75 | 51 | 604934 | - | -20 | 300 | - | 2 | 2.3 | 4.5 | NYFAZ/CCA | ||
34.28 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | - | CCAW|Flessibile|Piatto | Nero | - | 52 x 0.19 | 2 x 1,50 mm² | 1.50 | 51 | 606798 | - | -20 | 300 | - | 2 | 2.8 | 5.5 | NYFAZ/CCA | |
21.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Piatto|Flessibile | Nero|Rosso | Rame semplice | 28 x 0.08 | 2 x 0,14 mm² | 0.14 | - | 606851 | - | -10 | - | 75|50 | 2 | 1.3 | 2.6 | FBC | ||
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | CCAW|Flessibile|Piatto | Bianco | - | 27 x 0.19 | 2 x 0,75 mm² | 0.75 | 35 | 604901 | - | -20 | 300 | - | 2 | 2.3 | 4.5 | SH 1464 | ||
24.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 19 | CCAW|Flessibile|Piatto | Marrone | - | 27 x 0.19 | 2 x 0,75 mm² | 0.75 | 51 | 604949 | - | -20 | 300 | - | 2 | 2.3 | 4.5 | NYFAZ/CCA | ||
15.87 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | - | CCAW|Flessibile|Piatto | Bianco | - | 27 x 0.19 | 3 x 0,75 mm² | 0.75 | 35 | 606676 | PVC | -20 | 48 | - | 3 | 100 | 100 | NYFAZ/CCA | |
15.87 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | - | CCAW|Flessibile|Piatto | Nero | - | 27 x 0.19 | 3 x 0,75 mm² | 0.75 | 35 | 606754 | PVC | -20 | 48 | - | 3 | 100 | 100 | NYFAZ/CCA | |
44.44 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | - | CCAW|Flessibile|Piatto | Nero | - | 85 x 0.19 | 2 x 2,50 mm² | 2.50 | 51 | 606909 | - | -20 | 300 | - | 2 | 3.2 | 6.3 | NYFAZ/CCA | |
44.44 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | - | CCAW|Flessibile|Piatto | Bianco | - | 85 x 0.19 | 2 x 2,50 mm² | 2.50 | 51 | 606942 | - | -20 | 300 | - | 2 | 3.2 | 6.3 | NYFAZ/CCA | |
7.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Piatto|Flessibile | Nero|Rosso | Rame semplice | 28 x 0.08 | 2 x 0,14 mm² | 0.14 | 20 | 606730 | - | -10 | - | 75|50 | 2 | 52 | 2.6 | FBC | ||
22.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Piatto|Flessibile | Marrone|Giallo | Rame semplice | 28 x 0.08 | 2 x 0,14 mm² | 0.14 | - | 606771 | - | -10 | - | 75|50 | 2 | 1.3 | 2.6 | FBC | ||
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Piatto|Flessibile | Marrone|Giallo | Rame semplice | 28 x 0.08 | 2 x 0,14 mm² | 0.14 | 20 | 606813 | - | -10 | - | 75|50 | 2 | 52 | 2.6 | FBC | ||
17.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Piatto|Flessibile | Giallo|Bianco|Verde | Rame semplice | 28 x 0.08 | 3 x 0,14 mm² | 0.14 | - | 606888 | - | -10 | - | 75|50 | 3 | 1.3 | 3.9 | FBC | ||
21.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Piatto|Flessibile | Blu|Giallo | Rame semplice | 28 x 0.08 | 3 x 0,14 mm² | 0.14 | - | 606955 | - | -10 | - | 75|50 | 3 | 1.3 | 3.9 | FBC | ||
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Piatto|Flessibile | Giallo|Rosso|Verde | Rame semplice | 28 x 0.08 | 3 x 0,14 mm² | 0.14 | 20.14 | 607078 | - | -10 | - | 75|50 | 3 | 50.18 | 3.9 | FBC | ||
19.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Piatto|Flessibile | Marrone chiaro|Nero|Marrone scuro | Rame semplice | 28 x 0.08 | 3 x 0,14 mm² | 0.14 | - | 607103 | - | -10 | - | 75|50 | 3 | 1.3 | 3.9 | FBC | ||
31.07 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | - | CCAW|Flessibile|Piatto | Bianco | - | 52 x 0.19 | 2 x 1,50 mm² | 1.50 | 51 | 606838 | - | -20 | 300 | - | 2 | 2.8 | 5.5 | NYFAZ/CCA | |
28.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 19 | CCAW|Flessibile|Piatto | Nero | - | 27 x 0.19 | 2 x 0,75 mm² | 0.75 | 51 | 604916 | - | -20 | 300 | - | 2 | 2.3 | 4.5 | NYFAZ/CCA | ||
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | CCAW|Flessibile|Piatto | Nero | - | 27 x 0.19 | 2 x 0,75 mm² | 0.75 | 35 | 604884 | - | -20 | 300 | - | 2 | 2.3 | 4.5 | SH1466 | ||
7.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | CCAW|Flessibile|Piatto | Bianco | - | 27 x 0.19 | 2 x 0,75 mm² | 0.75 | 35 | 604867 | - | -20 | 300 | - | 2 | 2.3 | 4.5 | SH1465 | ||
19.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Piatto|Flessibile | Giallo|Rosso|Verde | Rame semplice | 28 x 0.08 | 3 x 0,14 mm² | 0.14 | - | 607052 | - | -10 | - | 75|50 | 3 | 1.3 | 3.9 | FBC |
Loading...
Privo di alogeno | No | Materiale di isolamento | PVC | Gamma di temperatura massima (installazione fissa)(°C) | +70 |
---|---|---|---|---|---|
Confezionato | Sì | Tipo prodotto | Filo | Conformità a RoHS | Sì |
Vendita al metro | No |
Configura
Proprietà di base
AWG max.
Caratteristiche cavo
Colore
Disposizione conduttore
Disposizione conduttore(mm)
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2)
Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²)
Ø foro (bobina)(mm)
N. componente produttore
Materiale (dettagli)
Gamma di temperatura minima (installazione fissa)(°C)
Tensione nominale(V)
Tensione nominale(V DC)
N. di cavi (parte 1)(x)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali