Codice articolo del costruttore: 1564274
Marca: TRU COMPONENTS
Prezzo: 22.35 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Colore: Bianco
Disposizione conduttore: 19 x 0.23 mm
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2): 1 x 0,75 mm²
Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1): 0.75 mm²
N. componente produttore: 1370956
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1564274
Codice componente
|
---|
1564274 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Disposizione conduttore (mm) | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) | Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1) (mm²) | N. componente produttore | Materiale (dettagli) | Diametro esterno (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Bianco | 19 x 0.23 | 1 x 0,75 mm² | 0.75 | 1370956 | - | 1.90 | 93030 c 304 |
Loading...
Caratteristiche cavo | Flessibile | Tipo di cavo | FLRY-A | Privo di alogeno | No |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di isolamento | PVC | Gamma di temperatura massima (installazione fissa)(°C) | +105 | Gamma di temperatura massima (installazione mobile)(°C) | +105 |
Gamma di temperatura minima (installazione fissa)(°C) | -40 | Gamma di temperatura minima (installazione mobile)(°C) | -40 | N. di cavi (parte 1)(x) | 1 |
Confezionato | Sì | Tipo prodotto | Filo automobilistico | Conformità a RoHS | Sì |
Vendita al metro | No |
Si trova sulla pagina di Filo automobilistico FLRY-A, il codice articolo è il seguente: 1564274.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1564274.
Configura
Proprietà di base
Materiale (dettagli)
Colore
Disposizione conduttore(mm)
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2)
Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²)
N. componente produttore
Diametro esterno(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1564279 |
1565597 |
1565599 |
1565602 |
1565609 |
1565613 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Disposizione conduttore (mm) | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) | Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1) (mm²) | N. componente produttore | Materiale (dettagli) | Diametro esterno (mm) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Marrone | 19 x 0.41 | 1 x 2,50 mm² | 2.50 | 1370993 | Rame stagnato | 3 | 93030 c 336 | |
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 7 x 0.26 | 1 x 0,35 mm² | 0.35 | 1370931 | - | 1.30 | 93030 c 279 | |
16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Arancione | 19 x 0.19 | 1 x 0,50 mm² | 0.50 | 1370943 | - | 1.60 | 93030 c 291 | |
21.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | 19 x 0.19 | 1 x 0,50 mm² | 0.50 | 1370948 | - | 1.60 | 93030 c 296 | |
33.21 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Marrone | 19 x 0.26 | 1 x 1 mm² | 1 | 1370966 | - | 2.10 | 93030 c 314 | |
39.64 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 19 x 0.32 | 1 x 1,50 mm² | 1.50 | 1370975 | - | 2.40 | 93030 c 323 |