Filo per bobinaggio (1564480)

Filo per bobinaggio 1564480
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1564480

Marca: TRU COMPONENTS

Prezzo: 8.93

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

AWG max.: 28

Colore: Rosso

Disposizione conduttore: Rame argentato

Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2): 1 x 0,08 mm²

Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1): 0.08 mm²


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1564480

Codice componente
1564480
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG max. Colore Disposizione conduttore Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)
(mm²)
Materiale di isolamento Isolamento (materiale) N. componente produttore Materiale (dettagli) Gamma di temperatura massima (installazione fissa)
(°C)
Gamma di temperatura massima (installazione mobile)
(°C)
Gamma di temperatura minima (installazione fissa)
(°C)
Gamma di temperatura minima (installazione mobile)
(°C)
Tensione nominale
(V AC)
N. di cavi (parte 1)
(x)
Diametro esterno
(mm)
Vendita al metro Tipo (produttore)

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni 28RossoRame argentato1 x 0,08 mm²0.08-PVDF (Kynar ® 460)606411Rame argentato-----10.53NoKW 28 RD-15M

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche cavo Rigido Tipo di cavo Involucro di filo Privo di alogeno No
Confezionato Tipo prodotto Filo per bobinaggio Conformità a RoHS

Si trova sulla pagina di Filo per bobinaggio, il codice articolo è il seguente: 1564480.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1564480.

Tipologia prodotto

Codice componente
1564484
1565163
1565164
1565166
1566845
1566846
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
AWG max. Colore Disposizione conduttore Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)
(mm²)
Materiale di isolamento Isolamento (materiale) N. componente produttore Materiale (dettagli) Gamma di temperatura massima (installazione fissa)
(°C)
Gamma di temperatura massima (installazione mobile)
(°C)
Gamma di temperatura minima (installazione fissa)
(°C)
Gamma di temperatura minima (installazione mobile)
(°C)
Tensione nominale
(V AC)
N. di cavi (parte 1)
(x)
Diametro esterno
(mm)
Vendita al metro Tipo (produttore)

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni 34RossoRame argentato1 x 0,02 mm²0.02-PVDF (Kynar ® 460)606883Rame argentato-----10.29NoKW 34 RD-15M

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni 30BluRame argentato1 x 0,05 mm²0.05-PVDF (Kynar ® 460)606688Rame argentato-----10.25NoKW 30 BU-15M

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni 30VerdeRame argentato1 x 0,05 mm²0.05-PVDF (Kynar ® 460)606701Rame argentato-----10.25NoKW 30 GN-15M

9.45 €

1 Disponibile 3 giorni 36RossoRame argentato1 x 0,01 mm²0.01-PVDF (Kynar ® 460)607026Rame argentato-----10.25NoKW 36 RD-15M

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni 26RossoRame argentato1 x 0,13 mm²0.13-PVDF (Kynar ® 460)606199Rame argentato-----10.63NoKW 26 RD-15M

9.99 €

1 Disponibile 3 giorni 26NeroRame argentato1 x 0,13 mm²0.13-PVDF (Kynar ® 460)606243Rame argentato-----10.63NoKW 26BK-15M

Supporto tecnico